Intelligent vernetzt mit smartIP

Digitale Gebäudesteuerung – maßgeschneidert für jeden Bedarf

 

Profitieren Sie mit smartIP von der vernetzten Bedienbarkeit vielfältiger Gebäudefunktionen. Die IP-basierten Systeme ABB-AccessControl und ABB-Welcome IP vereinen eine Vielzahl von Vorteilen. Die IP-Konnektivität minimiert Beschränkungen bei der Anzahl und Reichweite von Endgeräten, mit denen das System gesteuert wird. Dezentrale Steuerungs- und Installationsoptionen schützen Ihr System zudem effektiv. smartIP passt sich als modulares System verschiedenen Anforderungen an – für mehr Flexibilität, Effizienz und Sicherheit sowie Kapazitäts- und Kosteneinsparungen bei Installation, Betrieb und Wartung Ihrer Smart-Home- und Smart-Building-Geräte.

 

 










BUSCH-WELCOME® IP

Die BUSCH-WELCOME® IP Türkommunikation überwacht per HD-Videokommunikation alle Zutrittsbereiche an der Gebäudeaußenseite, im Gebäude und in der Umgebung. Die Außenstationen sind flexibel einsetzbar per Netzwerkanschluss – ob in Einfamilienoder Hochhäusern, Bürogebäuden, Industriebauten, Hotels oder Krankenhäusern..

Highlights

  • Wahlweise: integrierter RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) 
  • Zustandsanzeige und Sprachnavigation
  • Integrierte Hörschleife
  • PoE-Versorgung



Produktübersicht

IP touch - Ein Panel für alle Systeme

Das IP touch 7" und das IP touch 10" bieten mit der intuitiven Bedienoberfläche eine einheitliche Lösung für ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX und ABB-Welcome IP. Das in Weiß oder Schwarz gehaltene Glas in Hochglanzoptik besticht durch Langlebigkeit und zeitlose Ästhetik. Per Smartphone oder Tablet können Sie unterwegs sehen, wer vor der Tür steht – über das myABB Portal und die ABB Welcome App.

Highlights

  • Für alle Systeme einsetzbar (ABB-free@home®, ABB-Welcome und ABB i-bus® KNX)
  • Intuitiver Touchscreen
  • Induktionsschleife für Hörhilfen
  • Nur 7,8 mm tief bei Unterputzmontage
  • Wahlweise LAN-oder WLAN-Version
  • Verfügbar in schwarz und weiß



Produktübersicht

Komfort plus Kontrolle - ABB-AccessControl

Mit ABB-AccessControl handhaben Sie komplexe Zutrittsverwaltungen einfach und nutzerfreundlich. Per Smart Access Point lässt sich das System als eigenständige Lösung oder Teil einer Gebäudeanlage nutzen – skalierbar für jeden Bedarf. ABB-AccessControl überträgt Daten mit hoher Verschlüsselung. Der Zugriff ist über das MyBuildings Portal powered by ABB Ability per Fernzugriff möglich. ABB-AccessControl ist über den Smart Access Point kombinierbar mit ABB-Welcome IP.

Highlights

  • Passend für Einsteckschlösser nach EU-, US- und Schweizer Norm
  • Batteriebetrieb 
  • Entsperrung im Notfall
  • Firmware-Upgrade online möglich
  • IP66



Produktübersicht

Schweiz Rundprofil-Halbzylinder
Schweiz Rundprofil-Halbzylinder mit Drehknauf
Euro-Halbzylinder
Euro-Zylinder mit Drehknauf
ANSI Mortise Profilzylinder
Scandinavien Nordic Profilzylinder
ANSI RIM Profilzylinder
Transponder

Online-Services im ABB MyBuildings Portal

Zugriff von überall, zu jeder Zeit

 

Die neue Plattform erweitert das bestehende MyBuildings Portal um neue attraktive Services und bietet Ihnen eine Reihe von Vorteilen bei der Steuerung Ihres Zutrittsystems und der Zutrittsverwaltung. Erhalten Sie ab sofort zu jeder Zeit und überall Zugriff auf Ihre Tür-Anrufe und Videoüberwachung.

 

 

 

Remote-Zugriff und Benachrichtigungs-Service:
  • Eingehende Türanrufe (Audio/Video)
  • Videoüberwachung
  • Remote-Öffnen 

Remote-Zugriff auf die Zugangskontrolle, z. B. im kommerziellen Bereich:

  • Remote-Zugriff auf Managementsoftware 
  • Remote-Zugriff auf digitale Schließzylinder

Zubuchbarer Online-Speicher für:

  • Video-Ereignisse
  • Bilder

MyBuildings Portal powered by ABB Ability™

Select region / language