TruONE™ – Jederzeit im Dienst. 

550x297 kranknehaus )
Der weltweit erste echte automatische Umschalter für Krankenhäuser.

Sicherheit und Schutz

TruONE™ ermöglicht einen manuellen Notbetrieb – auch unter Last – ohne Öffnen der Schaltschranktür, wenn das Bediengerät am ATS-Rahmen montiert ist.  Die Kontrolleinheit (Display) kann für die Türmontage vom Rahmen gelöst werden, was dem Schaltschrankbauer mehr Flexibilität bietet.  Und das Beste daran: Unabhängig von der Art der Installation des Displays müssen keine gefährlichen Netzspannungen an die Tür angeschlossen werden, sodass das Risiko von Verletzungen der Bediener durch Fehlfunktionen der Geräte reduziert wird. 

So ermöglicht TruONE™ den Nothandbetrieb zur sofortigen Wiederherstellung der Stromversorgung:  Link zu YouTube


Dauerbetrieb

TruONE™ bietet vorbeugende Wartung, Selbstdiagnose und vom Kunden austauschbare kritische Module, um den Service zu vereinfachen und Ausfallzeiten und Servicekosten zu reduzieren.


Optimale Schnittstelle

TruONE™ bietet eine Cloud-basierte erweiterte Funktionalität über Sensorfact. Sensorfact vereinfacht die Implementierung und Nutzung von TruONE™ in Abstimmung mit anderen ABB-Geräten und gewährleistet eine einheitliche Benutzeroberfläche und eine gemeinsame Softwareumgebung. Die modulare Konnektivität mit sieben Kommunikationsprotokollen sorgt für eine einfache Installation und Anbindung.

Erfahren Sie mehr über Sensorfact
Picture1
Dokumente
Loading documents
Select region / language