TruONE™ – der Gamechanger für Stadien und Arenen.

ABB_LETZIGRUND_KEY_4056_ret_reduced_550_cropped
Der erste automatische Umschalter der Welt spielt in einer ganz eigenen Liga.

Dauerbetrieb

Verabschieden Sie sich von blinkenden Lichtern und Motorstopps. TruONE™ sorgt für eine schnelle, phasengleiche, offene Umschaltung der Leistung und gewährleistet so eine unbemerkte Nutzung des Generators während der Geschäftszeiten.

Sicherheit und Schutz

TruONE™ ermöglicht einen manuellen Notbetrieb – auch unter Last – ohne Öffnen der Schaltschranktür, wenn das Bediengerät am ATS-Rahmen montiert ist.  Die Kontrolleinheit (Display) kann für die Türmontage vom Rahmen gelöst werden, was dem Schaltschrankbauer mehr Flexibilität bietet.  Und das Beste daran: Unabhängig von der Art der Installation des Displays müssen keine gefährlichen Netzspannungen an die Tür angeschlossen werden, sodass das Risiko von Verletzungen der Bediener durch Fehlfunktionen der Geräte reduziert wird. 

So ermöglicht TruONE™ den Nothandbetrieb zur sofortigen Wiederherstellung der Stromversorgung: Link zu YouTube

Optimale Schnittstelle

TruONE™ bietet eine Cloud-basierte erweiterte Funktionalität über Sensorfact. Sensorfact vereinfacht die Implementierung und Nutzung von TruONE™ in Abstimmung mit anderen ABB-Geräten und gewährleistet eine einheitliche Benutzeroberfläche und eine gemeinsame Softwareumgebung. Die marktführende modulare Konnektivität mit sieben Kommunikationsprotokollen sorgt für eine einfache Installation und Konnektivität jetzt und in ferner Zukunft.


Erfahren Sie mehr über Sensorfact
Picture1
Dokumente
Loading documents
Select region / language