Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Οφέλη Emax 2 για μελετητές

Η νέα σειρά αυτομάτων διακοπτών ισχύος ανοιχτού τύπου Emax 2 της ΑΒΒ, μπορεί να απλοποιήσει κάθε εφαρμογή /έργο παρέχοντας μια αξιόπιστη και ευέλικτη λύση.

Οι διακόπτες Emax 2 διαθέτουν ένα σύνολο λειτουργιών τόσο ολοκληρωμένο και εξελιγμένο που μπορεί να συναγωνιστεί στην απόδοση ηλεκτρονόμους δευτερογενούς προστασίας μέσης τάσης. Η διαφορά είναι πως όλες οι καλωδιώσεις και τα λειτουργικά στοιχεία είναι ενσωματωμένα στο διακόπτη.

Η σειρά Εmax 2 είναι η ασφαλέστερη σειρά αυτομάτων διακοπτών ισχύος που σχεδιάστηκε ποτέ. Με νέο μηχανισμό για την έκδοση συρόμενου τύπου και με κλειδαριά στην ανοιχτή του θέση, εξασφαλίζονται οι ασφαλείς λειτουργίες συντήρησης.

Προστασία


Η προστασία της εγκατάστασης από μη αναμενόμενες συνθήκες (ασυνήθιστα ρεύματα και τάσεις) είναι το βασικό χαρακτηριστικό που εγγυάται μόνο ο Emax 2.

Επιπρόσθετα, οι διακόπτες Emax 2 παρέχουν λύσεις έτοιμες να εφαρμοστούν “plug & play” για κάθε είδους προστασία. Παρέχουν, για παράδειγμα, προστασία της γεννήτριας χωρίς την απαίτηση εξωτερικών ηλεκτρονόμων και εγγυώνται πλήρη επιλεκτικότητα όπως και συνέχεια της λειτουργίας της εγκατάστασης με ενσωματωμένη κατευθυντική προστασία (σε περιπτώσεις σφάλματος σε ένα Μ/Σ θα αποσυνδεθεί μόνο ο διακόπτης του κλάδου αυτού).

Επιπλέον, οι Emax 2 έχουν πλήρως ενσωματωθεί στο λογισμικό υπολογισμών DOC της ABB. Οι ρυθμίσεις μπορούν να καταχωρηθούν απευθείας από το πρόγραμμα DOC στις μονάδες προστασίας Ekip, αποφεύγοντας λάθη και δυσλειτουργίες.

Μέτρηση


Οι νέες μονάδες προστασίας των Emax 2 διαθέτουν δυνατότητα μέτρησης των σημαντικότερων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όπως το ρεύμα, η τάση και η ισχύς με κλάση ακριβείας 1. Τόσο το ρεύμα όσο και η τάση μετρώνται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61577-12. Επιπλέον με τις μονάδες Ekip Hi-Touch δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ποιότητας της ενέργειας του δικτύου όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους αναλυτές ενέργειας. Η παρακολούθηση γίνεται σε πραγματικό χρόνο και με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 50160 και IEC 61000-4 30. Τα δεδομένα ποιότητας δικτύου που μεταδίδονται από τις μονάδες Ekip Hi-Touch αφορούν την αρμονική παραμόρφωση, τις μικροπαρεμβολές και τις πτώσεις τάσης του δικτύου και είναι διαθέσιμα τόσο στις οθόνες των διακοπτών όσο και μέσω των μονάδων επικοινωνίας για κεντρική διαχείριση.

Επικοινωνία


Για πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη γκάμα πρωτοκόλλων επικοινωνίας είναι διαθέσιμη για ενσωμάτωση στη νέα σειρά διακοπτών ισχύος Emax 2. Πρωτόκολλα Modbus, Profibus, Devicenet, Ethernet (βασισμένο σε πρωτόκολλα όπως το Modbus TCP-IP), Profinet και IEC61850. 

Χάρη στις δυνατότητες επικοινωνίας κατά IEC61850, οι Emax 2 είναι οι πρώτοι διακόπτες χαμηλής τάσης που μπορούν να ενσωματωθούν ιδανικά σε συστήματα αυτοματισμού υποσταθμών. Σε κρίσιμες εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης δύο διαφορετικών στοιχείων επικοινωνίας (modules) που θα στέλνουν δεδομένα σε δύο διαφορετικά συστήματα επικοινωνίας την ίδια στιγμή.

Διαχείριση έργου/εφαρμογής (έλεγχος φορτίων)


Κάθε φορά που υπάρχει απαίτηση για διακοπή φορτίων, η μονάδα Ekip Power Controller των Emax 2 αναλαμβάνει την κρίσιμη επιλογή. 
Χρησιμοποιώντας έναν εξελιγμένο αλγόριθμο, η μονάδα προστασίας Εkip απορρίπτει μη κρίσιμα φορτία βασιζόμενη σε ακριβείς μετρήσεις. 

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ