Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Ekip G Touch

Η νέα ηλεκτρονική προστασία Ekip G Touch είναι η εξειδικευμένη λύση της ΑΒΒ για προστασίας γεννητριών σε εγκαταστάσεις με συμπαραγωγή και ναυτιλιακές εφαρμογές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 60034-1 και IEEE C37.102.


Η Ekip G Touch διαθέτει πιστοποιήσεις από τους σημαντικότερους νηογνώμονες καθώς και πλήθος ειδικών εξαρτημάτων λειτουργίας, όπως αισθητήρες ρεύματος και τάσης, που εγγυώνται απόλυτη προστασία και παραγωγικότητα με μειωμένη πολυπλοκότητα καλωδιώσεων.

Η μονάδα Ekip G Touch είναι διαθέσιμη σε έκδοση LSIG και διαθέτει τις ίδιες προστασίες με την Ekip Touch. Η μονάδα μέτρησης Ekip Measuring Pro περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό της και δίνει δυνατότητα παρακολούθησης και προστασίας από επιπλέον σφάλματα που σχετίζονται με τη μέτρηση τάσης και ρεύματος.  

Και η Ekip G Touch διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης που βοηθάει στην παραμετροποίηση και στην παρακολούθηση της λειτουργίας του διακόπτη.

1. Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής
2. Ενδεικτικό LED για ένδειξη τροφοδοσίας και ομαλής λειτουργίας (watchdog)
3. LED pre-alarm
4. LED alarm
5. Μπουτόν επιστροφής στην αρχική σελίδα
6. Μπουτόν για δοκιμή (test) της μονάδας προστασίας και για προσδιορισμό της αιτίας ενεργοποίησης σε περίπτωση σφάλματος
7. Θύρα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών για προγραμματισμό και δοκιμές

Λειτουργίες προστασίας


Οι προστασίες της Ekip G Touch είναι ίδιες με της Ekip Touch, με βασική διαφορά κάποιες επιπλέον προστασίες ειδικά για γεννήτριες. Εάν η Ekip ενεργοποιηθεί (από οποιοδήποτε είδος σφάλματος) και βγάλει εκτός το διακόπτη ισχύος, δεν του επιτρέπει να ξαναενεργοποιηθεί χειροκίνητα, εκτός και αν γίνει επαναφορά (reset) της μονάδας στην αρχική κατάσταση (λειτουργία lockout - ANSI 86). 
Διαθέσιμες προστασίες της Ekip G Touch:
  • Υπερφόρτιση (L – ANSI 49)
  • Επιλεκτική προστασία από βραχυκύκλωμα (S – ANSI 51&50TD)
  • Θερμική μνήμη
  • Στιγμιαία προστασία από βραχυκύκλωμα (I – ANSI 50)
  • Προστασία έναντι κλεισίματος σε βραχυκύκλωμα (MCR)
  • Προστασία από διαρροή προς γη (G – ANSI 51N&50NTD)
  • Προστασία από διαρροή προς γη με εξωτερικό τορροειδή (G ext – ANSI 51G&50GTD)
  • Προστασία ουδετέρου
  • Λειτουργία εκκίνησης
  • Ζώνη επιλεκτικότητας (zone selectivity) για προστασίες S και G (ANSI 68)
  • Ασυμμετρία ρεύματος (IU – ANSI 46)
  • Σφάλμα διαφορικού ρεύματος (Rc - ANSI 87N)

Επιπλέον προστασίες της Ekip G Touch

  • Υπόταση (UV – ANSI 27)
  • Υπέρταση (OV – ANSI 59)
  • Υποσυχνότητα (UF – ANSI 81L)
  • Υπερσυχνότητα (OF – ANSI 81H)
  • Ασυμμετρία τάσης (VU – ANSI 47)
  • Διαφορικό ρεύμα (Rc – ANSI 87N);
  • Προστασία ανάστροφης ισχύος (RP – ANSI 32R)
  • Synchrocheck (SC – ANSI 25 προαιρετικά)
  • Διαδοχή φάσεων (ANSI 47)
  • Συντελεστής ισχύος (ANSI 78)
  • Προαιρετική λειτουργία Ελεγκτή Ενέργειας (Power Contoller)
  • Κατώφλι ρεύματος (4 τιμές) για απόζευξη φορτίων

Άλλοι τύποι ηλεκτρονικών μονάδων προστασιών

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ