Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Ekip Hi-Touch

Η Ekip Hi-Touch είναι μια πολυλειτουργική ηλεκτρονική μονάδα προστασίας που αποτελεί την πιο εξελιγμένη έκδοση των προστασιών των νέων αυτομάτων διακοπτών ισχύος ABB Emax 2.

Μερικές από τις εξειδικευμένες λειτουργίες που προσφέρουν οι μονάδες Hi-Touch είναι η προστασία από αλλαγή στην κατεύθυνση της ροής ενέργειας στην εγκατάσταση, η λειτουργία αναλυτή ενέργειας (Network analyzer) και η δυνατότητα ρύθμισης διπλών επιπέδων ενεργοποίησης της προστασίας για εφαρμογές αυξημένων απαιτήσεων.

Οι Ekip Hi-Touch διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά της έκδοσης Ekip Touch και επιπλέον δυνατότητες μέτρησης και προστασίας μέσω της μονάδας Ekip Measuring Pro που διατίθεται στο βασικό τους εξοπλισμό.
Επιπλέον, μέσω της μεγάλης έγχρωμης οθόνης αφής, η ανάγνωση των μετρήσεων και η ρύθμιση των παραμέτρων προστασίας γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. 

Οι διαθέσιμες εκδόσεις των Ekip Hi-Touch είναι:
  • Ekip Hi-Touch LSI
  • Ekip Hi-Touch LSIG

1.Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής
2.Ενδεικτικό Led για ένδειξη τροφοδοσίας και ομαλής λειτουργίας (watchdog)
3.Led pre-alarm
4.Led alarm
5.Μπουτόν επιστροφής στην αρχική σελίδα
6.Μπουτόν για δοκιμή (test) της μονάδας προστασίας και για προσδιορισμό της αιτίας ενεργοποίησης σε περίπτωση σφάλματος
7.Θύρα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών για προγραμματισμό και δοκιμές

Λειτουργίες προστασίας


Οι μονάδες Ekip Hi-Touch διαθέτουν τις ίδιες λειτουργίες με τις Ekip Touch:
  • Υπερφόρτιση (L – ANSI 49)
  • Επιλεκτική προστασία από βραχυκύκλωμα (S – ANSI 51&50TD)
  • Θερμική μνήμη
  • Στιγμιαία προστασία από βραχυκύκλωμα (I – ANSI 50)
  • Προστασία έναντι κλεισίματος σε βραχυκύκλωμα (MCR)
  • Προστασία από διαρροή προς γη (G – ANSI 51N&50NTD)
  • Προστασία από διαρροή προς γη με εξωτερικό τορροειδή (G ext – ANSI 51G&50GTD)
  • Προστασία ουδετέρου
  • Λειτουργία εκκίνησης
  • Ζώνη επιλεκτικότητας (zone selectivity) για προστασίες S και G (ANSI 68)
  • Ασυμμετρία ρεύματος (IU – ANSI 46)

Επιπλέον προστασίες της Ekip Hi-Touch

  • Υπόταση (UV – ANSI 27)
  • Υπέρταση (OV – ANSI 59)
  • Υποσυχνότητα (UF – ANSI 81L)
  • Υπερσυχνότητα (OF – ANSI 81H)
  • Ασυμμετρία τάσης (VU – ANSI 47)
  • Διαφορικό ρεύμα (Rc – ANSI 64&50NTD)
  • Προστασία ανάστροφης ισχύος (RP – ANSI 32R)
  • Synchrocheck (SC – ANSI 25 προαιρετικά)
  • Διαδοχή φάσεων (ANSI 47)
  • Συντελεστής ισχύος (ANSI 78)
  • Προαιρετική λειτουργία Ελεγκτή Ενέργειας (Power Contoller)
  • Κατώφλι ρεύματος (4 τιμές) για απόζευξη φορτίων

Άλλοι τύποι ηλεκτρονικών μονάδων προστασιών

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ