Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Ekip Touch

Η νέα ηλεκτρονική μονάδα προστασίας Ekip Touch προσφέρει εύκολη και γρήγορη παραμετροποίηση όλων των προστασιών της, μέσω της νέας έγχρωμης οθόνης αφής υψηλής ευκρίνειας. 


Ο χρήστης έχει πλέον πρόσβαση σε όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση του διακόπτη. 
Υψηλή ακρίβεια μέτρησης όλων των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Η μονάδα Ekip Touch είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις:
  • Ekip Touch LI
  • Ekip Touch LSI
  • Ekip Touch LSIG

1. Μεγάλη έγχρωμη οθόνης αφής
2. Ενδεικτικό Led για ένδειξη τροφοδοσίας και ομαλής λειτουργίας (watchdog)
3. Led pre-alarm
4. Led alarm
5. Μπουτόν επιστροφής στην αρχική σελίδα
6. Μπουτόν για δοκιμή (test) της μονάδας προστασίας και για προσδιορισμό της αιτίας ενεργοποίησης σε περίπτωση σφάλματος
7. Θύρα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών για προγραμματισμό και δοκιμές

Λειτουργίες προστασίας


Η μονάδα Ekip Touch διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής που επιτρέπει την εύκολη παραμετροποίηση των ονομαστικών χαρακτηριστικών του διακόπτη. Σε περίπτωση απόζευξης λόγω σφάλματος, η μονάδα δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του διακόπτη αν δεν προηγηθεί reset (lockout device – κωδικός ANSI 86). 

Οι λειτουργίες προστασίας της μονάδας  Ekip Touch είναι:
  • Υπερφόρτιση (L - ANSI 49)
  • Επιλεκτική προστασία από βραχυκύκλωμα (S - ANSI 51 & 50TD)
  • Θερμική μνήμη (thermal memory)
  • Στιγμιαία προστασία από βραχυκύκλωμα (l - ANSI 50)
  • Προστασία έναντι κλεισίματος σε βραχυκύκλωμα (MCR): 
  • Προστασία από διαρροή προς γη (G - ANSI 51N & 50TD)
  • Προστασία ουδετέρου

Επιπλέον προστασίες της Ekip Touch

Λειτουργίες προστασίας με μονάδα επέκτασης Ekip Measuring Pro


Οι προστασίες των μονάδων Ekip Touch μπορούν να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο χρησιμοποιώντας τη μονάδα επέκτασης για μέτρηση Ekip Measuring Pro. Με αυτή τη μονάδα μπορούν να ενεργοποιηθούν αρκετές προστασίες που σχετίζονται με τη μέτρηση της τάσης, της συχνότητας και της ισχύος μετατρέποντας την Ekip Touch σε μια πολυλειτουργική μονάδα που μπορεί να προστατεύει, να μετράει και να ελέγχει τη ροή ενέργειας ακόμα και στις πιο πολύπλοκες εφαρμογές.

Οι λειτουργίες προστασίας με μονάδα επέκτασης για μέτρηση Ekip Measuring Pro είναι: 
  • Υπόταση (UV - ANSI 27)
  • Υπέρταση (OV - ANSI 59)
  • Υποσυχνότητα (UF - ANSI 81L)
  • Υπερσυχνότητα (OF - ANSI 81H)
  • Ασυμμετρία τάσης (VU – ANSI 47)
  • Διαφορικό ρεύμα (Rc – ANSI 64 & 50 NTD)
  • Προστασία ανάστροφης ισχύος (RP - ANSI 32R)
  • Synchrocheck (SC - ANSI 25)
  • Διαδοχή φάσεων (ANSI 47)

Άλλοι τύποι ηλεκτρονικών μονάδων προστασιών

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ