Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Η ιστορία της ABB SACE

Η εξέλιξη των αυτόματων διακοπτών ισχύος με γνώμονα την καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία

Η ιστορία των αυτόματων διακοπτών ισχύος ανοιχτού τύπου ξεκινάει επίσημα το 1949 με τον σχεδιασμό της σειράς DM. Το 1956 εξελίσεται η πρώτη φάση ανανέωσης των συσκευών αυτών οι οποίοι μέχρι τότε είχαν περιορισμένη παραγωγή και εφαρμογή σε εξειδικευμένες εφαρμογές. Αυτή η φάση της ανανέωσης συνοδεύτηκε από τον σχεδιασμό της νέας σειράς αυτόματων διακοπτών ισχύος OTOMAX που είχαν στόχο τη μαζική παραγωγή. Έτσι το 1960 στην Ιταλία ξεκίνησε και επίσημα η παραγωγή των OTOMAX. Με την πάροδο των χρόνων, η εξέλιξη των αυτόματων διακοπτών ισχύος χαμηλής τάσης της ABB SACE είναι συνώνυμο της προηγμένης τεχνολογικής υπεροχής.  
1960
Otomax

Οι Otomax είναι οι πρώτοι αυτόματοι διακόπτες ισχύος ανοιχτού τύπου που μπήκαν σε μαζική παραγωγή, στην ιστορία της ABB SACE. Ήταν διαθέσιμοι σε 2 μεγέθη (P2C και P3C), με ονομαστική ένταση από 1.000 A έως 5.000 A και δυνατότητα λειτουργίας τόσο σε εναλλασσόμενη τάση (έως 660 VAC) όσο και σε συνεχή (έως 500 VDC).

1971
Novomax G30

Οι Novomax G30 έκαναν την εμφάνιση τους στην αγορά το 1971 ως η πιο compact σειρά αυτομάτων διακοπτών ισχύος στην εποχή τους. Η εξέλιξη των διακοπτών αυτών ήταν η ολοκληρωμένη σειρά Novomax.

1979
Novomax

Τα πλεονεκτήματα της νέας οικογένειας είναι οι συμπαγείς τους διαστάσεις και οι υψηλές επιδόσεις. Ήταν εφοδιασμένοι με συρόμενες επαφές για τα βοηθητικά κυκλώματα, καλύμματα ασφαλείας για το σταθερό μέρος και δυνατότητα μηχανικής μανδάλωσης μεταξύ δύο διακοπτών.

1989
Megamax

Η σειρά αυτή παρουσιάστηκε το 1989, ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΑΒΒ που προήλθε από τη συγχώνευση των ASEA και Brown Boveri. Η συγχώνευση αυτή εδραίωσε την ABB σαν έναν διεθνή όμιλο με ηγετικό ρόλο σε τεχνολογίες ισχύος και αυτοματισμού.

1996
Emax

Διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και τις υψηλές τους επιδόσεις. Η σειρά αυτομάτων διακοπτών ισχύος ανοιχτού τύπου Emax είναι η ιδανική λύση για ναυτικές και στρατιωτικές εφαρμογές.

2004
New Emax

Χαρακτηρίζονται από την αύξηση στην απόδοση τους, αφού η ονομαστική τάση λειτουργίας έχει ανέλθει στα 1.150 VAC, χάρη στις νέες ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας (PR121-PR122-PR123) και τους ενσωματωμένους καινοτόμους αισθητήρες ρεύματος για μέτρηση.

2006
New Emax X1

Ο μικρός διακόπτης της οικογένειας Emax. Με ονομαστικό ρεύμα από 630 A έως 1.600 A, εγγυάται την απόδοση ενός αυτόματου διακόπτη αέρος αλλά με διαστάσεις ενός mouldedcase διακόπτη ισχύος.

2009
New Emax DC

Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία που εφαρμόζεται στις νέες ηλεκτρονικές προστασίες PR123/DC και PR122/DC, οι διακόπτες ισχύος SACE Emax DC αναπτύχθηκαν για να καλύπτουν κάθε απαίτηση σε εφαρμογές έως 1.000 VDC / 5.000 A.

2010
Emax VF

Η σειρά Emax VF παρουσιάστηκε στην αγορά το 2010. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους τομείς της αιολικής ενέργειας, των υδροηλεκτρικών και σιδηροδρομικών εφαρμογών.

2012
EmaxLTT

Το 2012 η σειρά αυτομάτων διακοπτών ισχύος Emax LTT (Τεχνολογία Χαμηλής Θερμοκρασίας) παρουσιάστηκε στην αγορά ως η ιδανική λύση για εγκαταστάσεις με ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

2013
Emax 2

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ