Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Συνδεσιμότητα

Εύκολη ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε σύστημα κεντρικής επίβλεψης

Η σειρά Emax 2 της ΑΒΒ έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται εύκολα σε συστήματα αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας, συμβάλλοντας δυναμικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της κατανάλωσης ενέργειας.

Όλοι οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος μπορούν να εξοπλιστούν με μονάδες επικοινωνίας οι οποίες συνεργάζονται με τα πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας: Modbus, Profibus, Devicenet αλλά και Modbus TCP, Profinet και Ethernet IP. 

Επιπλέον, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας σύμφωνα με το IEC61850 που επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση των Emax 2 σε συστήματα αυτοματισμού αλλά και σε έξυπνα δίκτυα (smart grids).
Η ακρίβεια μέτρησης που παρέχουν οι νέες μονάδες προστασίας της σειράς Emax 2, επιτρέπουν τη χρήση τους και σαν πολυόργανα για την παρακολούθηση του ρεύματος, της τάσης, της ισχύος και της ενέργειας που καταναλώνεται.

Όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες και δικτυακά μέσω του συστήματος Ekip Link. Το Ekip Link είναι μία ευέλικτη και αποτελεσματική λύση για έλεγχο και επίβλεψη πινάκων χαμηλής τάσης, που επιτρέπει τη σύνδεση των διακοπτών Emax 2 με το Ekip Control Panel μέσω του στοιχείου διασύνδεσης (module) Ekip Link.

Οι συνδέσεις του ισχύος κυκλώματος και των βοηθητικών κυκλωμάτων έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να απλοποιούν τις διαδικασίες σύνδεσης και να μειώνουν στο ελάχιστο το χρόνο εγκατάστασης. Οι ακροδέκτες ισχύος μπορούν να τοποθετηθούν είτε οριζόντια είτε κάθετα και είναι σχεδιασμένοι για τους πιο κοινούς τύπους ζυγών.Οι «κουμπωτές» (push in) συνδέσεις στα βοηθητικά κυκλώματα εξασφαλίζουν άμεση και ασφαλή καλωδίωση.

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ