Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Υψηλή απόδοση

Ένα μέγεθος για κάθε εφαρμογή

ABB Emax 2: Τέσσερα μεγέθη διακοπτών είναι διαθέσιμα, ανάλογα με την ονομαστική ένταση και την ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για κατασκευή πινάκων με μειωμένες διαστάσεις και υψηλή απόδοση, βελτιστοποιώντας το μήκος και τις διατομές των ζυγών.

Χαρακτηριστικά μεγεθών


E1.2  Προσφέρει 1.600 Α με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μέχρι και 66 kA ή 50 kA για 1 s. Αυτό επιτρέπει σε έναν πίνακα 66 kA να καταλαμβάνει διαστάσεις 400 mm, απολύτως απαραίτητος για εφαρμογές με περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρου όπως πχ. οι εφαρμογές ναυτιλίας.

E2.2  Προσφέρει 2.500 Α με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μέχρι και 100 kA ή 85 kA για 1 s. Αυτό επιτρέπει σε έναν πίνακα με E2.2 να καταλαμβάνει διαστάσεις 400 mm.

E4.2  Ο νέος διακόπτης στα 4.000 Α σχεδιασμένος με ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 100 kA για 1 s.

E6.2  Ο μεγαλύτερος διακόπτης της οικογένειας με ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα μέχρι και 200 kA και ονομαστική ένταση έως και 6.300 Α για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Τα μεγέθη από Ε2.2 έως Ε6.2 έχουν ακριβώς το ίδιο ύψος και βάθος.

Οι υψηλές ικανότητες διακοπής βραχυκυκλώματος μαζί με τις λειτουργίες των προστασιών εγγυώνται ολοκληρωμένη επιλεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες. Ο σχεδιασμός αλλά και η επιλογή των υλικών των διακοπτών έχει γίνει έτσι ώστε να βελτιστοποιούνται οι διαστάσεις των διακοπτών γεγονός που οδηγεί σε κατασκευή μικρότερων πινάκων έως και 30%.

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ