Global site

Προϊόντα Χαμηλής Τάσης για Data Centers

Αύξηση ασφάλειας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας

Τα Data Centers (Κέντρα Δεδομένων) απαιτούν τροφοδοσία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τα προϊόντα χαμηλής τάσης της ΑΒΒ, καθώς και τα συστήματα δομημένης καλωδίωσης είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα να αντεπεξέρχονται στις υψηλές απαιτήσεις των Data Centers, βοηθώντας να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία τους στο μέγιστο. Για παράδειγμα, τα προϊόντα ελέγχου και προστασίας ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες ενεργοποίησης κάποιου μέσου προστασίας χωρίς την ύπαρξη πραγματικού σφάλματος. Παράλληλα μία τυποποιημένη λύση εγκατάστασης με προϊόντα της ΑΒΒ μπορεί να εξοικονομήσει χώρο στον πίνακα με ποσοστό που φτάνει το 50% και να μειώσει τον χρόνο σχεδιασμού και συναρμολόγησης μέχρι και 30%.

Στις ολοκληρωμένες λύσεις για Data Centers, η ΑΒΒ προσφέρει όλο τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης, όπως αυτόματους διακόπτες ισχύος, διακόπτες φορτίου και ραγοϋλικά. Οι απαγωγοί υπερτάσεων μπορούν να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης μέχρι και 20%. Οι πίνακες χαμηλής τάσης και τα MCC (motor control centers) δεν έχουν απαιτήσεις για μηχανική συντήρηση, ενώ ο μοναδικός τους σχεδιασμός ενισχύει τις απαιτήσεις για ασφάλεια με πάνω από 400 επιτυχείς δοκιμές τόξου.

Αξίζει να δείτε

Εφαρμογές

Σχετικά προϊόντα και λύσεις

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αθήνα


ΑΒΒ Α.Ε.
13ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής


Τηλέφωνα    
210 28 91 903 ,  210 28 91 916
Fax 210 28 91 999
E-Mail  abb@gr.abb.com


Θεσσαλονίκη


ΑΒΒ Α.Ε. 
Τ.Θ. 60750
15o χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη

Τηλέφωνο     2310 460 900 (τηλ. κέντρο)
Fax    2310 460 999
E-Mail   abbng@gr.abb.com

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ