Τροφοδοτικά

Τροφοδοτικό με ενσωματωμένο τσοκ

Οπτική διάγνωση ομαλής λειτουργίας της μονάδας (ομαλή λειτουργία/υπερφόρτιση).

Τεχνικές λεπτομέρειες

- Ενδεικτικά LED στην πρόσοψη για οπτικοποίηση της κατάστασης λειτουργίας της μονάδας (ομαλή λειτουργία/υπερφόρτιση)
- Ονομαστική Τάση: 230 V, +10 %/-15 %
- Τάση εξόδου: 30 V, +2 V/-2 V
- Συχνότητα: 50 Hz /60 Hz
- Έξοδος: 1
- Ονομαστικό ρεύμα: 640 mA
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Πλάτος: 4 στοιχεία
- Διαστάσεις (Υ × Π × Β): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_Product_Power_Supply

Τύπος
PS-M-64.1.1

Select region / language