Ελεγκτής θερμοκρασίας δωματίου

Γενικές πληροφορίες

Μονάδα ελέγχου θερμοστάτη για την επιτήρηση της θερμοκρασίας των δωματίων και τη μετάδοση εντολών ενεργοποίησης συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, μέσω ενεργοποιητών ράγας HA-M-0.6.1 και HA-M-0.12.1. Διαθέτει οθόνη για την οπτική ένδειξη της θερμοκρασίας. Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με μετώπη ABB-free@home® CP-RTC-xxx.

Τεχνικές λεπτομέρειες

- Στοιχεία ανίχνευσης: οθόνη LCD που απεικονίζει τους τύπους λειτουργίας
- Βαθμός προστασίας: ΙΡ 20
- Βάθος τοποθέτησης: 14 mm
- Διαστάσεις (Υ x Β x Π): 71 mm × 71 mm × 30 mm

Τύπος
RTC-F-1


Θερμοστάτης χώρου

Μετώπη θερμοστάτη RTC-F-1.

Τεχνικές λεπτομέρειες

- Διαστάσεις (Y x Π): 80 mm x 80 mm

Σειρά:
future® linear

Τύπος
CP-RTC-8x

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι