Έξυπνες οθόνες

Οι οθόνες δίνουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε σε ένα κομβικό σημείο της οικίας σας πχ. στο καθιστικό, πολλές λειτουργίες μαζί, διευκολύνοντας σας στον έλεγχο και στην εποπτεία. Με ξεχωριστή υψηλή αισθητική, super slim σχεδίαση και υψηλή λειτουργικότητα οι νέες οθόνες αφής ενσωματώνονται εύκολα στην αισθητική κάθε χώρου και αποτελούν μία διαφορετική και λειτουργική πρόταση για τον τοίχο σας.

Διαθέσιμες εκδόσεις

ABB SmartTouch® 10"

Post1

3 συστήματα σε 1 οθόνη! 

Συνδυάζει έλεγχο του αυτοματισμού & της θυροτηλεόρασης 

Η νέα οθόνης αφής είναι κομψή και έξυπνη και έρχεται να συγκεντρώσει σε ένα σημείο τον έλεγχο όλων των λειτουργιών ενός smart building. Συνεργάζεται με τα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού ΑΒΒ i-bus KNX® και ΑΒΒ-free@home®. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μονάδα ελέγχου, ενημέρωσης ή κεντρικής διαχείρισης για όλο το σπίτι και σαν εσωτερική μονάδα του συστήματος ελέγχου εισόδου bus, ABB Welcome-M

Διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με smartphone ή tablet για απομακρυσμένη διαχείριση των κλήσεων από την είσοδο της κατοικίας. Κατά τη διάρκεια κλήσης με την εξώθυρα μπορεί να γίνει λήψη φωτογραφίας του επισκέπτη και να αποθηκευτεί στη μνήμη της οθόνης.

Οθόνες αφής IP Touch 7" & 10"

Με 2 εκδόσεις 7" και 10", οι νέες "έξυπνες" οθόνες είναι εδώ!
Ο super slim σχεδιασμός τους, σε λευκό και μαύρο χρώμα, προσδίδει μία minimal αισθητική με πάχος χωνευτής τοποθέτησης μόλις 7,8 mm που θα σας συναρπάσει. Οι νέες οθόνες μπορούν να λειτουργήσουν ως θυροτηλεόραση ή ως κεντρική οθόνη ελέγχου του αυτοματισμού της οικίας σας.
 

Με μία ματιά...

  • διαθέσιμες με διάμετρο οθόνης 7" ή 10"
  • υψηλή λειτουργικότητα
  • ανάλυση οθόνης 1.024x600
  • εξαιρετική super slim σχεδίαση με πάχος μόλις 7,8 mm σε χωνευτή τοποθέτηση
  • συνεργάζεται με το σύστημα CCTV ABB-VideoControl και τις έξυπνες κλειδαριές ABB-Access Control
  • απαιτείται σύνδεση internet & account από το MyBuildings Portal
IP-Touch

Οθόνη ABB-free@home 4.3"

Διάσταση οθόνης: 10.92 cm (4.3")
Ανάλυση: 480x854
Οθόνη αφής TFT
Βαθμός προστασίας: ΙΡ 30
Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 104 mm x 143 mm x 53 mm

Διαθέσιμες σε λευκό και μαύρο χρώμα

PANEL 4.3 in 300x230 px
Select region / language