Ενεργοποιητής κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου

Μονάδα ελέγχου κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (Split Unit), μέσω του free@home, χωρίς τη χρήση τοπικού χειριστηρίου. Η συσκευή μετατρέπει τα τηλεγραφήματα του συστήματος αυτοματισμού σε εντολές υπερύθρων και τις μεταδίδει στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού.

Ο ενεργοποιητής τοποθετείται ακριβώς μπροστά από τον δέκτη του κλιματιστικού που σταματάει να δέχεται πλέον εντολές από το τηλεχειριστήριο. Mπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω των διακοπτών free@home ή μέσω συστήματος οπτικής απεικόνισης (οθόνη, smart phone, κ.α.).

Πλεονεκτήματα

  • Ενσωμάτωση της λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων με όλους του αυτοματισμούς της οικίας πχ. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύμφωνα με την ανίχνευση παρουσίας ή σύμφωνα με την κατάσταση των ανοιγμάτων
  • Συνεργασία με όλα τα γνωστά brands κλιματιστικών μονάδων
  • Εύχρηστο περιβάλλον παραμετροποίησης

Χαρακτηριστικά

  • Μικρές διαστάσεις 39 x 40 x 12 mm (ΥxΠxΒ)
  • Δεν χρειάζεται τροφοδοσία
  • Έλεγχος ΟΝ/OFF κλιματιστικής μονάδας, επιλογή λειτουργίας (θέμανση, κλιματισμός, αερισμός), επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα και επιλογής θέσης περσίδων μονάδας
  • Χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση πλησίον της κλιματιστικής μονάδας
Untitled-6
D1
Διάγραμμα συνδεσμολογίας
D2
Ενσωμάτωση στους οικιακούς αυτοματισμούς

Περιβάλλον παραμετροποίησης

G-adv-1183x353

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language