Δυαδικές είσοδοι

 

Δυαδική είσοδος, 2 ή 4 καναλιών, χωνευτής τοποθέτησης

Για τη σύνδεση συμβατικών μπουτόν ή βοηθητικών επαφών στις εισόδους των 2 ή 4 καναλιών. Η πληροφορία της κατάστασης της συνδεδεμένης επαφής εισόδου μπορεί να ενεργοποιήσει την επαφή εξόδου ενός ενεργοποιητή ABB-free@home ® ή απλά να καταγραφεί. Η τάση λειτουργίας των 20 V παράγεται εσωτερικά από τη μονάδα. Η εγκατάσταση των δυαδικών εισόδων πρέπει να γίνει χωνευτά σε κουτί διακόπτη βάθους 60 mm ή σε πίνακα/κουτί διανομής. 

Tεχνικές λεπτομέρειες
- Είσοδοι: 2 ή 4
- Τάση λειτουργίας: 20 V
- Βαθμός προστασίας: ΙΡ 20
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 39 mm x 40 mm x 12 mm

Tύπος: BI-F-4.0.1

Δυαδική είσοδος 4 καναλιών, MDRC

Καταγραφή σημάτων AC/DC από 10 έως 230 V, μέσω 4 καναλιών (folds). Οι πληροφορίες των σημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των ενεργοποιητών ABB-free@home® ή  για καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας.

Τεχνικές λεπτομέρειες
- Είσοδοι: 4
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Πλάτος 2 στοιχεία
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 90 mm × 36 mm × 64 mm
390x195_product_binary_input

Τύπος: BI-M-4.0.1

Μετεωρολογικός σταθμός ΑΒΒ-free@home

Καταγράφει τη φωτεινότητα, τη θερμοκρασία, τον άνεμο και τη βροχή. Οι μετρήσεις του μπορούν να συνδεθούν με τους ενεργοποιητές του συστήματος ώστε να ενεργοποιούνται αυτόματα οι ορισμένες από το χρήστη λειτουργίες.

Τεχνικές λεπτομέρειες
- Ονομ. τάση: 110-230 V
- Απαιτεί καλωδίωση bus 24 V
- Είσοδοι: 4
- Βαθμός προστασίας: ΙΡ 44 
- Εύρος θερμοκρασίας: -20 °C to 55 °C 
- Φωτεινότητα: 1 Lux - 100000 Lux
- Ταχύτητα ανέμου: 2 - 30 m/s
weather station
Select region / language