Ενεργοποιητές ράγας (DIN)

Δυαδικές είσοδοι

Καταγραφή σημάτων AC/DC από 10 έως 230 V, μέσω 4 καναλιών (folds). Οι πληροφορίες των σημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των ενεργοποιητών ABB-free@home® ή  για καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας.

Τεχνικές λεπτομέρειες
- Είσοδοι: 4
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Πλάτος 2 στοιχεία
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 90 mm × 36 mm × 64 mm
390x195_Product_Binary_Input

Τύπος: BI-M-4.0.1

Ενεργοποιητής

Για τον έλεγχο 4 ανεξάρτητων φορτίων 230 V. Κάθε επαφή διαθέτει χειροκίνητη λειτουργία, ανεξάρτητη από τη βοηθητική τάση.

Τεχνικές λεπτομέρειες

- Είσοδοι: 4
- Κατάλληλος για ωμικά φορτία κατηγορίας: AC1
      - Ονομαστική ένταση: 16 A, συνφ 0.8
      - Τάση: 230 V
- Κατάλληλος για επαγωγικά φορτία κατηγορίας: AC3
      - Ονομαστικό ρεύμα: 8 A, συνφ 0.45
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Πλάτος: 4 στοιχεία
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 90 mm x 72 mm x 64 mm
390x195_REG

Τύπος: SA-M-0.4.1

Ενεργοποιητής Dimmer ράγας

Πολυκάναλο universal dimmer ράγας για τη ρύθμιση της φωτεινότητας σε λαμπτήρες LED, πυρακτώσεως, αλογόνου 230 V, αλογόνου χαμηλής τάσης, μέσω συμβατικών ή ηλεκτρονικών Μ/Σ και ντιμαριζόμενους λαμπτήρες οικονομίας. Με τη γεφύρωση των επαφών εξόδου είναι δυνατή η αύξηση της ονομαστικής τους ισχύος. Οι έξοδοι αναγνωρίζουν αυτόματα το συνδεδεμένο φορτίο. Είναι δυνατός και ο χειροκίνητος έλεγχος των επαφών εξόδου. Η κατάσταση των επαφών είναι ορατή μέσω ενδεικτικών LED. 

Τεχνικές λεπτομέρειες
- Ενδεικτικά LED στην πρόσοψη για οπτικοποίηση της κατάστασης των επαφών.
- Ονομαστική τάση: 230 V
- Συχνότητα: 50 Hz/60 Hz
- Έξοδοι: 4 κανάλια φωτεινότητας (dimming)
- Για ρύθμιση φωτεινότητας λαμπτήρων πυρακτώσεως 230 V, λαμπτήρων αλογόνου χαμηλής τάσης με συμβατικούς ή ηλεκτρονικούς Μ/Σ.
- Ισχύς: 10–315 W/VA
- Για ρύθμιση φωτεινότητας λαμπτήρων LEDi και οικονομίας
- Ισχύς: 2–80 W/VA
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Πλάτος : 8 στοιχεία
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 90 mm × 144 mm × 64 mm
 
390x195_Product_Dim_actuator

Τύπος: DA-M-0.4.2

Ενεργοποιητές μηχανισμών σκίασης ράγας

Για τον έλεγχο έως και 4 διαφορετικών ρολών ή μηχανισμών σκίασης. Οι έξοδοι είναι αντίστροφα μανδαλωμένοι, για να επιτρέπεται κάθε φορά η κίνηση πρός μία μόνο κατεύθυνση.

Τεχνικές λεπτομέρειες
- Έξοδοι: 4
- Κατάλληλοι για φορτία κατηγορίας: AC3
- Ονομαστικό ρεύμα: 6 A, συνφ 0.45
- Τάση: 230 V
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Πλάτος: 4 στοιχεία
- Διαστάσεις (Υ × Π × Β): 90 mm × 72 mm × 64 mm
390x195_Product_Blind_actuator

Τύπος: BA-M-0.4.1

Ενεργοποιητής θέρμανσης ράγας 

Για τον έλεγχο θερμοηλεκτρικών βαλβίδων σε συστήματα ψύξης/ θέρμανσης. Οι επαφές εξόδου διαθέτουν προστασία από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα.  

Τεχνικές λεπτομέρειες
- Έξοδοι: 6
- Κατάλληλος για ωμικά φορτία
- Ονομαστικό ρεύμα: 160 mA
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Πλάτος: 4 στοιχεία
- Διαστάσεις (Υ × Π ×Β ): 90 mm × 72 mm × 64 mm
390x195_Product_Heating_actuator_6g

Τύπος: HA-M-0.6.1

Ενεργοποιητής θέρμανσης ράγας 

Για τον έλεγχο θερμοηλεκτρικών βαλβίδων σε συστήματα ψύξης/ θέρμανσης. Οι επαφές εξόδου διαθέτουν προστασία από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα.  

Τεχνικές λεπτομέρειες
- Έξοδοι: 12
- Κατάλληλος για ωμικά φορτία
- Ονομαστικό ρεύμα: 160 mA
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Πλάτος: 8 στοιχεία
- Διαστάσεις (Υ × Β × Υ): 90 mm × 144 mm × 64 mm

390x195_Product_Heating_actuator_12g

Τύπος: HA-M-0.12.1

Μονάδα Ι/Ο, 6 Α, 8/8 καναλιών

Οι ενεργοποιητές Ι/Ο παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης συμβατικών μπουτόν μέσω δυαδικής εισόδου και ενεργοποίηση εξόδων για έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων.

Τεχνικές λεπτομέρειες
-Για τον έλεγχο 8 ανεξάρτητων φορτίων 230 V. 
- Είσοδοι: 8 
- Εσωτερική τάση: 35 V
- Κατάλληλος για φορτία κατηγορίας AC1 
- Ονομ. ένταση: 6 Α, cosφ=0,8
- Τάση εξόδου: 230 V 
- Βαθμός προστασίας: ΙΡ 20    

Τύπος: SA-M-8.8.1

Ελεγκτής FCU τριών ταχυτήτων και μίας ηλεκτροβάνας

Για τον έλεγχο τερματικών μονάδων fan coil με ενσωματωμένο ανεμιστήρα ή εξαεριστήρων με έως και τρεις ταχύτητες μέσω βηματικού ή μεταγωγικού ελέγχου . Η μονάδα FCA-M-2.3.1 μπορεί να ελέγξει ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων, καθώς και μία ηλεκτροβάνα.

Τεχνικές λεπτομέρειες
-Είσοδοι: 2 
-Κατάλληλος για φορτία κατηγορίας AC3 
-Ονομ.ένταση: 6 Α 
- Διαθέτει 2 ή 3 επαφές εξόδου 
- Εσωτερική τάση: 10 V 

Τύπος: FCA-M-2.3.1

Select region / language