System Access Point

H καρδιά του συστήματος


Το Access Point αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού για θέση σε λειτουργία του συστήματος καθώς και έλεγχο από απόσταση των λειτουργιών αυτού. Σε συνδυασμό με τη δωρεάν δικτυακή εφαρμογή και ένα PC/tablet μπορείτε να εγκαταστήσετε και να παραμετροποιήσετε όλες τις λειτουργίες.

Τεχνικές λεπτομέρειες

  • Στοιχεία απεικόνισης: LED ένδειξης κατάστασης
  • Ονομαστική τάση: 230 V
  • Ονομαστική συχνότητα: 50 Hz/60 Hz
  • Βαθμός προστασίας: IP 20
  • Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 110 mm x 170 mm x 31 mm
System Access Point_presentation
Select region / language