ABB RoomTouch® 5"

abb-roomtouch-header_1183x353

 

Η smart προγραμματιζόμενη οθόνη αφής με ενσωματωμένο θερμοστάτη που θα θυμάστε για καιρό!

Η προγραμματιζόμενη οθόνη αφής ABB RoomTouch® , με ενσωματωμένο θερμοστάτη, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον "έξυπνο" έλεγχο των δωματίων σε κατοικίες και εμπορικές εφαρμογές, όπως δωμάτια ξενοδοχείου, γραφεία κλπ. Με εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση 11 mm, κομψό μεταλλικό σκελετό και υψηλής ποιότητας γυάλινο πάνελ, σε μαύρο και λευκό χρώμα, μαγνητίζει τα βλέματα.

Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναμονής και ενεργοποιείται αυτόματα όταν αισθάνεται την παρουσία κάποιου κοντά. Προσφέρει επίσης λειτουργία ημέρας και νύχτας για να προσαρμόζεται στη φωτεινότητα του δωματίου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language