Νέος σταθμός συμπαραγωγής
Η COELMO, που ιδρύθηκε το 1946 και έχει έδρα στη Νάπολη της Ιταλίας, συνδυάζει την καινοτομία με την πολυετή πείρα και βρίσκεται τώρα στην κορυφή των εταιριών κατασκευής Ηλεκτροπαρωγωγών Ζευγών για οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές, ναυτιλιακές αλλά και ειδικών απαιτήσεων εφαρμογές.
Με βάση το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ενεργειακή αποδοτικότητα, αυτή η εφαρμογή αφορά στην κατασκευή ενός σταθμού συμπαραγωγής και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, στο Lombardy της Ιταλίας.
Η γεννήτρια έκτακτης ανάγκης της COELMO καλείται να καλύψει την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της εφαρμογής, ο πίνακας ελέγχου της γεννήτριας θα πρέπει να παρέχει πλέον των τυπικών προστασιών έναντι υπερφόρτισης και τις παρακάτω προστασίες:
- 81,
- 59,
- 27,
- 51V,
- 32,
- 46,
- 40,
- 51N.
Η Ekip G είναι η νέα μονάδα με οθόνη αφής για την προστασία γεννητριών. Στην τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιεί συμπεριλαμβάνει όλες τις προστασίες, τις μετρήσεις και την απεικόνιση των παραμέτρων της εφαρμογής στο σύνολό τους. Το ευρύ φάσμα των λειτουργιών προστασίας που ενσωματώνονται στον διακόπτη, αντιπροσωπεύει μία οικονομική λύση με διαστάσεις τέτοιες που καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.