SACE Emax 2 – Μικρών διαστάσεων και ακόμη πιο αποδοτικός
Η εταιρία ILS Electro Mechanical Supplies Ltd ιδρύθηκε το 1989. Η βασική δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παραγωγή κατά IEC 61439 πινάκων χαμηλής τάσης, εγκεκριμένους από το Ισραηλινό Ινστιτούτο.
Το μέγεθος της ισχύος ενός Data Center απαιτεί και ιδιαίτερη αντιμετώπιση στην διαχείριση προκειμένου να μεγιστοποιείται η απόδοσή του: οι σχεδιαστές των Data Centers δουλεύουν διαρκώς και σταθερά πάνω στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση μεταξύ του κόστους για τον ιδιοκτήτη (TCO) και της απόδοσης της εφαρμογής (PUE).
Η κατασκευή ενός Data Center θα πρέπει να γίνει με τρόπο τέτοιο όπου η διαστασιολόγησή του να επιτρέπει την υποστήριξη των κρίσιμων και των βοηθητικών φορτίων (πχ. ψύξη, φωτισμός κλπ.) αλλά να επιτρέπει επίσης τη μέγιστη δυνατή απόδοση στον εξοπλισμό πληροφορικής.
Κατά την κατασκευή ενός Data Center για έναν χρηματοοικονομικό οργανισμό η ILS Electro Mechanical Supplies αντιμετώπισε την πρόκληση κατασκευής πινάκων διανομής ικανούς να :
- Μειώνουν το χώρο που καταλαμβάνουν εξοικονομώντας χώρο για τον ΙΤ εξοπλισμό
- Εγγυώνται υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια, ενσωματώνοντας μετρήσεις και συμβάντα στο DCIM (Data Center Infrastructure Management) μέσω Modbus RS-485
- Αύξηση της συνολικής ακρίβειας των μετρήσεων με κλάσης 1 συσκευές μέτρησης για την ένταση, 0,5 για την τάση και 2 για την ισχύ και την ενέργεια.
Οι σειρά των αυτόματων διακοπτών ανοιχτού τύπου της ΑΒΒ, Emax 2 απoτελεί σήμερα την ιδανική λύση για τις απαιτητικές εφαρμογές των Data Centers. Διατίθενται σε 4 μεγέθη υψηλής απόδοσης και μικρών διαστάσεων για εγκατάσταση σε τυπικούς ζυγούς βέλτιστου μήκους και διατομής.
Η εγκατάσταση 50 διακοπτών τύπου Ε1.2 έως 1.600 Α, 60 τύπου Ε2.2 έως 2.500 Α και 40 τύπου Ε4.2 έως 4.000 Α οδήγησε σε μείωση της απαίτησης σε χώρο των πινάκων κατά 20%, εξασφαλίζοντας έτσι 15 m2 διάθεσης σε εξοπλισμό ΙΤ. Οι διακόπτες ήταν εξοπλισμένοι με την Ekip Touch, την μοναδική μονάδας προστασίας στην αγορά που προσφέρει ακρίβεια μέτρησης ρεύματος 1% (σύμφωνα με το IEC 61557-12). Όλες οι μετρήσεις και τα συμβάντα είναι διαθέσιμα μέσω Modbus RTU στο σύστημα διαχείρισης της εγκατάστασης μέσω της ενσωματωμένης μονάδας Ekip Com Modbus RS485.