ΑΒΒ, Emax 2 – IEC 61850 ενσωμάτωση στα δίκτυα Μέσης Τάσης
Η εταιρία SolVin ηγέτης στην αγορά βινυλίου, ανήκει σήμερα κατά 75% στην Solvay και 25% στην BASF και καλύπτει όλη την αλυσίδα προϊόντων βινυλίου. Τα προϊόντα της κατασκευάζονται στα εργοστάσιά της στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία και πωλούνται σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές.
Το εργοστάσιο παραγωγής PVC στην Jemeppe χρειάζεται να αναβαθμίσει τα κυκλώματα Χαμηλής Τάσης, ώστε να ενσωματωθεί πλήρως με το πρωτόκολλο IEC 61850 στους πίνακες Μέσης Τάσης. Ο πελάτης χρειάζεται όχι μόνο να επιτηρεί την κατάσταση των αυτόματων διακοπτών ανοιχτού τύπου, αλλά να τους ελέγχει από απόσταση και να τους μανδαλώνει με αυτούς της Μέσης Τάσης. Η διεύθυνση του εργοστασίου στόχευε στην αύξηση της παραγωγικότητάς του και της ασφάλειας του τεχνικού προσωπικού μέσω ελέγχου των διακοπτών από απόσταση.
Ο νέος διακόπτης της ΑΒΒ, Emax 2 είναι ο μόνος διακόπτης που μπορεί να ενσωματωθεί στα συστήματα αυτοματισμού δικτύων Μέσης Τάσης, μέσω του πρωτοκόλλου IEC 61850, χωρίς την απαίτηση για εξωτερικές συσκευές. Το στοιχείο επικοινωνίας Ekip Com IEC 61850, που διαθέτει ο διακόπτης, επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αυτόματων διακοπτών και του συστήματος επιτήρησης SCADA της Μέσης Τάσης, όπως επίσης και μεταξύ των διακοπτών του δικτύου της Χαμηλής με αυτούς του δικτύου της Μέσης Τάσης.
Στη συγκεκριμένη εφαρμογή υπήρξε η απαίτηση για μανδάλωση μεταξύ των διακοπτών των δικτύων μέσης και χαμηλής έτσι ώστε σε περιπτώσεις σφάλματος από την πλευρά της χαμηλής να μην ανοίγουν οι διακόπτες στο δίκτυο της μέσης τάσης. Ο Emax 2 εξοπλισμένος με την μονάδα προστασίας Ekip Hi-Touch και το στοιχείο επικοινωνίας Ekip Com IEC 61850, είναι ικανός να στείλε μήνυμα GOOSE στους διακόπτες Μέσης Τάσης ώστε να μην ανοίξουν. Το στοιχείο επικοινωνίας Ekip Com, δίνει επίσης τη δυνατότητα επίβλεψης από απόσταση.
Μέσω του πρωτόκολλου IEC 61850, δεν απαιτούνται μετατροπείς πρωτοκόλλων ενώ επιπρόσθετα το μηνύματα GOOSE είναι κατά 30% πιο γρήγορα από άλλα δίκτυα ελέγχου.
Η ΑΒΒ αντικατέστησε τους αυτόματους διακόπτες Megamax που διέθετε η εγκατάσταση, με τους νέους Emax 2. Πιο συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν οι διακόπτες E2.2 2500 A, εξοπλισμένοι με στοιχείο επικοινωνίας Ekip Com IEC 61850, Ekip Com Actuator με δυνατότητα επικοινωνίας από απόσταση με το υπάρχον σύστημα SCADA.