Νέο κτίριο ΑΒΒ SACE

Διαχείριση φορτίου με τη μονάδα προστασίας Ekip Power Controller του Emax 2

Η ΑΒΒ SACE Ιταλίας, ηγέτης στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή Αυτόματων Διακοπτών Ισχύος κλειστού και ανοιχτού τύπου, εγκαινιάζει τις νέες εγκαταστάσεις της με προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, στο Bergamo Ιταλίας. Στόχος είναι να ελεγχθούν τα φορτία θέρμανσης / κλιματισμού εύκολα και αυτοματοποιημένα. Με τη βοήθεια του Ekip Power Controller μέχρι και 400 kW των φορτίων θέρμανσης/κλιματισμού μπορούν να ελεγχθούν, εξοικονομώντας έως και 11.000 ευρώ τον χρόνο.

Η πρόκληση

Ο στόχος είναι να μειωθεί η συνολική ενέργεια που χρησιμοποιεί το κτίριο, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα και να βελτιωθεί η συμπεριφορά όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης η οποία αποτελείται από 4 μετασχηματιστές Μ.Τ./Χ.Τ. Για καθέναν από αυτούς έχει τοποθετηθεί ένας Emax 1.2 σαν γενικός αυτόματος διακόπτης χαμηλής τάσεως, με στόχο να ελεγχθούν εύκολα και αυτοματοποιημένα τα φορτία.

Η λύση της ΑΒΒ

Για να πετύχει τον σκοπό αυτό, η ΑΒΒ πρότεινε τη μονάδα προστασίας Ekip Power Controller, που χρησιμοποιείται και για την προστασία από υπερφόρτιση χωρίς περαιτέρω απαίτηση για πολύπλοκα συστήματα και λογισμικά. 

Συγκεκριμένα η μονάδα προστασίας αρκεί να είναι εγκατεστημένη μόνο στον επικεφαλής αυτόματο διακόπτη και όχι και στους τέσσερις. Αυτός ο διακόπτης αποφασίζει, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν οριστεί και τη συνολική ενέργεια που χρησιμοποιεί το δίκτυο, πότε και ποιό φορτίο θα πρέπει να αποσυνδεθεί. Η επικοινωνία μεταξύ των συσκευών και των διακοπτών γίνεται μέσω της λειτουργίας Ekip Link. Αυτό επιτρέπει την εύκολη καλωδίωση στον πίνακα με ένα μόνο καλώδιο Ethernet.

Select region / language