Νέο κοντέινερ, ΑΒΒ Emax 2 (Drillmec)
Η Drillmec, παγκόσμιος ηγέτης στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση γεωτρήσεων πετρελαίου, μέχρι τους 3.000 hp και βάθος 10.000 m.
Η εγκατάσταση γεώτρησης στην νότια Ιταλία, σε πολύ μικρό χρονική διάστημα (μόλις 6 μήνες), από τη σχεδίαση και τη κατασκευή μέχρι τη θέση σε λειτουργία, με εγγυημένη υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και χαμηλά κόστη λειτουργίας.
Το μέγιστο βάθος της γεώτρησης είναι τα 8.000 m και η εγκατάσταση τροφοδοτείται είτε από το δίκτυο είτε από πέντε παραλληλισμένες γεννήτριες χαμηλής τάσης (1.500 kVA).
Με τη πολύτιμη βοήθεια της μεγάλης εταιρίας κατασκευαστών πινάκων στη Νότια Ιταλία, Elettron, χρησιμοποιήθηκαν υλικά υψηλής αξιοπιστίας επιτρέποντας έτσι ευελιξία και ευκολία στην εγκατάσταση για τοποθέτηση στον περιορισμένο χώρο ενός κοντέινερ.
Πέντε αυτόματοι διακόπτες, 3-πολικοί Ε2.2Η 1.600 Α στη συρόμενη έκδοση, εξοπλισμένοι Ekip G Hi-Touch για την προστασία των γεννητριών χαμηλής τάσης, εγκατεστημένοι σε πίνακες Pro E, 400 mm. Πρόκειται για μία λύση που εγγυάται μείωση στην οριζόντια διάσταση μέχρι τα 1.000 mm σε σύγκριση με τους τυπικούς διακόπτες.
Οι ακροδέκτες που ο Emax 2 είναι εξοπλισμένος εργοστασιακά επιτρέπουν την κατασκευή του πίνακα από πολύ αρχικό στάδιο, όταν δεν έχει καθοριστεί ακόμη το σύστημα των ζυγών. Αυτό αποτελεί ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στη κατασκευή του πίνακα καθώς επιτυγχάνεται ουσιαστική εξοικονόμηση χρόνου.