Νέο Ferryboat
H I.M.E.S.A. (με έδρα το Jesi, κοντά στην Ancora) είναι μία εταιρία η οποία δραστηριοποιείται από το 1972 στις ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Πρόκειται για μία από τις ηγετικές εταιρίες της ευρωπαϊκής αγοράς στην παραγωγή πινάκων Χαμηλής και Μέσης Τάσης, με διακόπτες – αποζεύκτες SF6, για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις Μ.Τ., συστήματα εποπτείας και ελέγχου, καθώς και ολοκληρωμένα ηλεκτρικά συστήματα με το «κλειδί στο χέρι».
Σε ένα υπερσύγχρονο ferryboat, η I.M.E.S.A. αντιμετώπισε την πρόκληση της κατασκευής ενός πίνακα στήλης που θα τροφοδοτούσε βασικούς διανομείς και κινητήρες οι οποίοι:
- Θα συνεργάζονται πλήρως με τους υποκείμενους διακόπτες (Tmax T4)
- Θα έχουν ικανότητα απόζευξης 50 kA @ 600 V AC
- Θα έχουν οριζόντιο σύστημα διανομής ζυγών
- Θα αποτελούν μία λύση με περιορισμένες διαστάσεις, ικανή να συγκριθεί με λύση που χρησιμοποιεί συρόμενους αυτόματους διακόπτες.