SACE Emax DC
Αυτόματοι διακόπτες χαμηλής τάσης, συνεχούς ρεύματος
Το συνεχές ρεύμα είναι όλο και περισσότερο μία διαθέσιμη πρόταση για φωτοβολταϊκά πάρκα, βιομηχανικές και ναυτιλιακές εγκαταστάσεις όπως και data centers. Οι διακόπτες Emax DC απαντούν τέλεια στις ανάγκες αυτών των εγκαταστάσεων. Πρόκειται για τους μοναδικούς αυτόματους διακόπτες ανοιχτού τύπου στην αγορά, ικανούς για προστασία DC μέχρι και τα 5.000 Α στα 1.000 V DC, με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας.
Οι μονάδες προστασίας PR123/DC και PR122/DC έχουν σχεδιαστεί με ειδικούς αισθητήρες ρεύματος και την ίδια τεχνολογία των Emax, έτσι ώστε να επιτυγχάνετε το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας και ακρίβειας. Τα στοιχεία μέτρησης είναι διαθέσιμα για όλα τα εύρη των προστασιών χωρίς την απαίτηση για επιπλέον εξωτερικές συσκευές.
Διαφορετικές παραμετροποιήσης μπορούν να γίνουν, ώστε να καλυφθούν διαφορετικά σενάρια σε ό, τι αφορά στη τροφοδοσία, τη συντήρηση, τα δίκτυα και την ικανότητα απόζευξης. Οι Emax DC είναι διαθέσιμοι σε 3πολική και 4πολική έκδοση, σε σταθερού και συρόμενου τύπου έκδοση με ολοκληρωμένο εύρος ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων