SACE Emax LTT -40 °C
Για εφαρμογές σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
Τα τελευταία χρόνια, οι νέες βιομηχανικές απαιτήσεις και η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ακραίες συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών οδήγησε σε νέες απαιτήσεις από πλευράς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η ΑΒΒ με συνέπεια απέναντι στις συγκεκριμένες απαιτήσεις τις αγοράς, και ως πρωτοπόρος στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων, προσφέρει μία γκάμα αυτόματων διακοπτών κατάλληλη για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -40°C +70°.
Οι διακόπτες ΑΒΒ SACE LTT αποτελούν την ιδανική λύση για:
- Θερμαινόμενους Υ/Σ στις πιο κρύες περιοχές του κόσμου
- Αιολικά πάρκα
- Βιομηχανικές εφαρμογές με πίνακες εξωτερικού χώρου
- Ναυπηγεία
Η ABB SACE προσφέρει εκδόσεις αυτόματων διακοπτών ισχύος και αποζευκτών, ικανές να λειτουργήσουν κάτω από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας. Παράλληλα προσφέρεται και ένα μεγάλο εύρος ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων, τα οποία μαζί με τους διακόπτες είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα IEC 60947 και UL 1066.