SACE Tmax VF and Emax VF

Για εφαρμογές με μεταβλητή συχνότητα

Η ΑΒΒ πάντα φρόντιζε να συνεργάζεται με μεγάλους κατασκευαστές ανεμογεννητριών, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη προϊόντων κατάλληλων για εφαρμογές με μεταβλητή συχνότητα.

Παρουσιάζει την καινοτόμα λύση της για εφαρμογές μεταβλητής συχνότητας , όπως τα αιολικά πάρκα και τα mini-υδροηλεκτρικά, με τον πρώτο διακόπτη στην αγορά για εφαρμογές μεταβλητής συχνότητας από 1 έως 200 Hz.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του εύρους αυτού των διακοπτών συνοψίζονται παρακάτω:

  • Βέλτιστη προστασία των γεννητριών και του προσωπικού έναντι στην υπερφόρτιση και το βραχυκύκλωμα σε όλο το εύρος συχνοτήτων από 1 έως 200 Hz.
  • Συμβατότητα με όλους τους τύπους γεννητριών, ακόμη σε συνθήκες υπερταχύτητας χάρη στην υψηλή ονομαστική τάση των αυτόματων διακοπτών (μέχρι τα 1.000 V).
  • Τυποποιημένος σχεδιασμός πινάκων και βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων χάρη στην κατηγοριοποίηση IEC/UL.
Wind-turbines
Select region / language