Λογισμικό επίβλεψης και ελέγχου

Το Ekip Connect είναι ένα λογισμικό επίβλεψης και ελέγχου για τις μονάδες προστασίας Ekip

Σχεδιάστηκε για να ανταλλάσσει δεδομένα με μία ή περισσότερες μονάδες προστασίας και:

  • Βοηθά στη θέση σε λειτουργία του συστήματος: όλες οι παράμετροι και τα κατώφλια των μονάδων μπορούν να οριστούν στις μονάδες προστασίας εύκολα μέσω των διαισθητικών συμβόλων του λογισμικού.
  • Επιτρέπει τη γρήγορη και άνετη διάγνωση: δυνατότητα να συμβουλευτείτε και να κατεβάσετε τα αρχεία με τα στιγμιότυπα του διακόπτη όπως τα σήματα συναγερμού και απόζευξης της μονάδας.
  • Παρέχει τη δυνατότητα δοκιμής του δικτύου επικοινωνίας: το Ekip Connect προσφέρει αυτόματη διάγνωση στο δίκτυο Modbus RS-485 ή Modbus TCP και αποσαφηνίζει εάν οι διακόπτες είναι σωστά συνδεδεμένοι. Σε περίπτωση σφάλματος σημαίνει λάθος στις παραμετροποιήσεις της επικοινωνίας (διεύθυνση, ταχύτητα, κ.α.).

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Ekip Connect είναι:

  • Ενσωμάτωση και συνεργασία με το σχεδιαστικό πρόγραμμα DOC: Οι ρυθμίσεις και οι παραμετροποιήσεις που καθορίζει το DOC μπορούν να «κατέβουν» απευθείας στις μονάδες προστασίας, έτσι ώστε μειώνεται σημαντικά ο χρόνος θέσης σε λειτουργία και η πιθανότητα λάθους.
  • Ευκολία στη σύνδεση: η μονάδα προστασίας Ekip, εξοπλισμένη με το στοιχείο επικοινωνίας Ekip COM μπορεί να ελεγχθεί απευθείας από το δίκτυο Ethernet.
  • Multi-media: το Ekip Connect έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με υπολογιστές, tablet και smartphones.
  • Αυτόματη αναβάθμιση από το διαδίκτυο: όταν συνδέεται με το διαδίκτυο λαμβάνει αυτόματα τις ανάλογες αναβαθμίσεις.

Το Ekip Connect συνεργάζεται με το σετ ελέγχου, διαμόρφωσης και δοκιμής Ekip T&Ρ και δίνει τη δυνατότητα ανάγνωση και λήψης του αρχείου δοκιμής του διακόπτη.

Select region / language