SACE Tmax 1.000V DC και 1.150V AC
Για εφαρμογές μέχρι τα 1.000 V DC και 1.150 V AC
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υψηλή τάση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Την ΑΒΒ την ενδιέφεραν πάντα τέτοιου είδους εφαρμογές, για αυτό και επενδύει σε προϊόντα που μπορούν να δώσουν αξιόπιστη λύση σε κάθε ζήτηση.
Οι SACE Tmax T4, T5 και Τ6 είναι κατάλληλοι για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος μέχρι τα 1.000 V DC ή για εφαρμογές εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι τα 1.150 V AC. Τυπικές εφαρμογές αποτελούν τα ορυχεία, οι αυτοκινητόδρομοι, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, τα τούνελ, η ηλεκτροκίνηση και γενικά οι βιομηχανικές εφαρμογές.
Ειδικότερα, οι SACE Tmax αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου έχουν την καλύτερη απόδοση σε διακοπτική ικανότητα στα προϊόντα χαμηλής τάσης στα 1.000 V AC και 1.150 V AC. Είναι και αυτός ένας βασικός λόγος που καθιστά τους T4, T5 και Τ6 τους πλέον κατάλληλους για υπόγεια ορυχεία παγκοσμίως. Οι διακόπτες είναι διαθέσιμοι σε μεγάλο εύρος θερμομαγνητικών και ηλεκτρονικών μονάδων προστασίας.
- TMD: ρυθμιζόμενη θερμική προστασία και σταθερή μαγνητική
- TMA: ρυθμιζόμενη μαγνητική και θερμική προστασία
- PR221DS, PR222DS/P με λειτουργίες προστασίας έναντι υπερφόρτισης, βραχυκυκλώματος και διαρροής προς γη
- PR222DS/PD με ενσωματωμένη λειτουργία Modbus RTU
- PR222MP ειδικά σχεδιασμένοι για την προστασία κινητήρων
Οι SACE Tmax για εφαρμογές μέχρι τα 1.000 V DC και 1.150 V ΑC διατηρούν τις μικρές διαστάσεις στο τυπικό εύρος της οικογένειας. Είναι διαθέσιμοι σε σταθερού, βυσματωτού και συρομένου τύπου εκδόσεις με ολοκληρωμένο εύρος εξαρτημάτων.