Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

Ηλεκτρονικά χρονικά ράγας

Τα ηλεκτρονικά χρονικά καλύπτουν πολλές βασικές εφαρμογές οικιακών, κτιριακών και βιομηχανικών εφαρμογών όπως είναι ο έλεγχος του αυτόματου ποτίσματος, της θέρμανσης, του κλιματισμού και του αερισμού ή το ξεκίνημα μίας διεργασίας σε κάποια βιομηχανική γραμμή παραγωγής. Διαθέτουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ προϊόντων με μία ή και περισσότερες λειτουργίες ενώ η επιλογή του χρόνου ενεργοποίησης κυμαίνεται μεταξύ των 0,05 s έως τις 300 h.

Πλεονεκτήματα:

  • Εξοικονόμηση χώρου (πλάτος ενός στοιχείου - 17, 5 mm ή 22,5 mm στη έκδοση των υψηλών δυνατοτήτων )
  • Άνετη καλωδίωση
  • Τοποθέτηση σε ράγα DIN

Χαρακτηριστικά

  • Προϊόντα μίας ή περισσοτέρων λειτουργιών
  • Μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας
  • Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης 0,05 s έως 300 h.
  • Έκδοσεις κτιριακής  και βιομηχανικής χρήσης με επιβαρυμένες συνθήκες περιβάλλοντος
  • Πιστοποιητικά καταλληλότητας χρήσης σε παγκόσμιο επίπεδο
 

 

Loading documents

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ