Ηλεκτρονικά χρονικά ράγας

Συνώνυμο της ακρίβειας

Τα ηλεκτρονικά χρονικά ράγας CT-D καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες για αυτοματισμούς κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως έλεγχος φωτισμού, κλιματισμού, αερισμού, θέρμανσης, αυτόματων πορτών, ελέγχου κίνησης γκαράζ, συστημάτων άντλησης όμβριων-λυμάτων, φωτεινών διαφημίσεων, συστημάτων σήμανσης ανωμαλιών κ.λπ. Δίνουν επίσης λύσεις για πολλά προβλήματα βιομηχανικών αυτοματισμών.

Τα ηλεκτρονικά χρονικά παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 7 διαφορετικών περιοχών χρονικής ρύθμισης που παίρουν τιμές από 0,05s έως και 100 ώρες. Η ρύθμιση τους γίνεται μέσω 2 ποτενσιόμετρων όπως περιγράφεται παρακάτω:

α) Το 1ο ποτενσιόμετρο «Range» με βαθμονόμηση: 1 s, 100 s, 100 min, 200 min,10 h, 100 h, χρησιμοποιείται για την επιλογή της κλίμακας, μέσα στην οποία θα ρυθμίσουμε τον ακριβή χρόνο λειτουργίας. Ο χρόνος ακριβής χρόνος αυτός θα ρυθμιστεί από το 2ο ποτενσιόμετρο. 
β) Το 2ο ποτενσιόμετρο «Time» με βαθμονόμηση: 0,5, 1, 2,...10 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης.

Πλεονεκτήματα

  • Μικρές διαστάσεις (1 στοιχείο πλάτος) για εξοικονόμηση χώρου και τοποθέτηση σε οικιακούς πίνακες σε ράγα DIN.
  • Εύκολη ρύθμιση από τα ποτενσιόμετρα στην μπροστινή όψη των χρονικών.
  • Πλήρης γκάμα με όλες τις λειτουργίες: ON-DELAY, OFF-DELAY (με βοηθητική τάση), IMPULSE-ON, IMPULSE-OF F (με βοηθητική τάση), PULSE FORMER, FLASHER-ON, FLASHER-OFF, PULSE GENERATOR, Αστέρα-Τρίγωνο.

Χαρακτηριστικά

  • Εκδόσεις χρονικών με μία ή με πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα για επιλογή. 
  • Μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας.
  • 7 ρυθμίσιμες κλίμακες χρόνου: από 0,05 s έως και 100 h. 

Τύποι προϊόντος

Πολυχρονικό, CT-MFD

Χρονικό ράγας με 7 περιοχές ρύθμισης από 0,05 s ως 100 h και 7 διαφορετικές λειτουργίες: ON-DELAY, OFF-DELAY (με βοηθητική τάση), IMPULSE-ON, IMPULSE-OF F (με βοηθητική τάση), PULSE FORMER, FLASHER-ON και FLASHER-OFF. Διαθέτει μεταγωγικές επαφές ελέγχου και δύο LED για την ένδειξη παρουσίας τάσης, χρονοκαθυστέρησης (πράσινο LED) και ενεργοποίησης των επαφών (κόκκινο LED). 

Χρονικό ΟN-Delay, CT-ERD

Χρονικό ράγας με 7 περιοχές ρύθμισης από 0,05 s ως 100 h. Διαθέτει μεταγωγικές επαφές ελέγχου και δύο LED για την ένδειξη παρουσίας τάσης (πράσινο LED) και ενεργοποίησης της επαφής (κόκκινο LED).

Χρονικό ΟFF-Delay, CT-AHD

Χρονικό ράγας με 7 περιοχές χρονικής ρύθμισης από 0,05 s ως 100 h. Διαθέτει μεταγωγικές επαφές ελέγχου και δύο LED για την ένδειξη παρουσίας τάσης (πράσινο LED) και ενεργοποίησης της επαφής (κόκκινο LED).

Χρονικό Impulse-ΟΝ, CT-VWD

Χρονικό ράγας με 7 περιοχές ρύθμισης από 0,05 s ως 100 h. Διαθέτει μεταγωγική επαφή ελέγχου και δύο LED για την ένδειξη παρουσίας τάσης (πράσινο LED) και ενεργοποίησης της επαφής (κόκκινο LED).

Χρονικό Flasher-ΟΝ, CT-EBD

Χρονικό ράγας με 7 περιοχές ρύθμισης από 0,05 s ως 100 h. Διαθέτει μεταγωγική επαφή ελέγχου και δύο LED για την ένδειξη παρουσίας τάσης (πράσινο LED) και ενεργοποίησης της επαφής (κόκκινο LED).

Χρονικό PULSE GENERATOR, CT-TGD

Χρονικό ράγας με 7 περιοχές χρονικής ρύθμισης. Διαθέτει μεταγωγικές επαφές ελέγχου και δύο LED για την ένδειξη παρουσίας τάσης (πράσινο LED) και ενεργοποίησης της επαφής (κόκκινο LED).

Χρονικό Y-Δ, CT-SDD

Χρονικό ράγας με 4 περιοχές χρονικής ρύθμισης από 0,05 s έως 10 min και σταθερό χρόνο μεταγωγής 50 ms. Διαθέτει μεταγωγικές επαφές ελέγχου και τρία LED για την ένδειξη παρουσίας τάσης και ενεργοποίησης των επαφών.

Χρονικό Y-Δ, CT-SAD

Χρονικό ράγας με 4 περιοχές χρονικής ρύθμισης από 0,05 s έως 10 min, και ρυθμιζόμενο χρόνο μεταγωγής από 20 έως 100 ms. Διαθέτει μεταγωγικές επαφές ελέγχου και τρία LED για την ένδειξη παρουσίας τάσης και ενεργοποίησης των επαφών.

Διαθέσιμα αρχεία και Προϊόντα

Αρχεία
Προϊόντα
Select region / language