Εγκιβωτισμένοι διακόπτες ασφαλείας

Δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Με τους εγκιβωτισμένους διακόπτες ασφαλείας ενισχύουμε τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, μειώνοντας τις πιθανότητες εκδήλωσης ηλεκτρικών και μηχανικών ατυχημάτων.

Η παγκόσμια νομοθεσία που αφορά στον τομέα της βιομηχανίας απαιτεί τη χρήση συσκευών απόζευξης και προστασίας από ατυχή εκκίνηση του εξοπλισμού. Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται με τη χρήση διακοπτών ασφαλείας. 

Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει προϊόντα πλευρικού και εμπρόσθιου χειρισμού για εφαρμογές από 16 έως 1.200 Α (IEC), 7,5 έως 1.200 kW στα 690 V (AC23-A), σε εγκιβωτισμένους πίνακες από πλαστικό ανθεκτικό σε οξέα, ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο.
 

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση
    Οι πίνακες είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας υλικά, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, με βαθμό προστασίας ΙΡ 65. Κατάλληλοι για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
  • Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα
    Χειριστήρια και καλύμματα που κλειδώνουν επιτρέπουν την ασφαλή συντήρηση αλλά και εγκατάσταση του εξοπλισμού.
  • Γρήγορη και εύκολη επιλογή
    Με τα on-line εργαλεία επιλογής ο χρήστης μπορεί με ευκολία να επιλέξει τον κατάλληλο διακόπτη για την εφαρμογή του.
  • Υψηλή απόδοση και αξιοπιστία
    Οι διακόπτες ασφαλείας χρησιμοποιούνται σε απαιτητικές εφαρμογές. Επίσης διατίθενται διακόπτες για περιβάλλοντα με ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές (EMC).


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Εργαλεία και υποστήριξη

Σχετικά προϊόντα

Select region / language