Εγκιβωτισμένοι διακόπτες DC από 16 έως 32 Α

Απλά αποδοτικοί


Οι OTDCP από 16 έως 32 Α (IEC 60947) καλύπτουν διαφορετικό εύρος τάσεων DC με δυνατότητα ελέγχου μέχρι και δύο κυκλωμάτων.

  • Υψηλή απόδοση και ενεργειακή αποδοτικότητα
    Οι OTDC έχουν πολύ μικρές απώλειες και είναι κατάλληλοι για εφαρμογές με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
  • Εξοικονόμηση χώρου, χρόνου και κόστους
    Οι διακόπτες OTDC προσφέρουν μεγάλο εύρος τάσεων DC 1.000 V DC και έλεγχο μέχρι και σε τρία κυκλώματα. Με δυνατότητα τοποθέτησης σε πόρτα ή σε ράγα.
  • Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα
    Χειριστήρια και καλύμματα που κλειδώνουν επιτρέπουν την ασφαλή συντήρηση αλλά και εγκατάσταση του εξοπλισμού.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση
    Οι πίνακες είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας υλικά, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, με βαθμό προστασίας ΙΡ 65, κατάλληλοι για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
OTDCP_2

Εργαλεία και Υποστήριξη

Σχετικά προϊόντα

Select region / language