knx-bedienelement

Future KNX

Η απόλυτη αίσθηση άνεσης και ευκολίας χρήσης

Τα πολυλειτουργικά μπουτόν KNX της ABB, διαθέτουν έναν νέο μοναδικό χρωματικό κώδικα με ενδεικτικά LED, όπου κάθε χρώμα συμβολίζει μια ξεχωριστή λειτουργία (έλεγχος φωτισμού-κίτρινο χρώμα, έλεγχος ρολών-μπλε χρώμα κλπ.). Έτσι με μια μόνο ματιά, κάθε χρήστης μπορεί να έχει οπτικό έλεγχο της λειτουργίας που πρόκειται να ενεργοποιήσει, αλλά και να γνωρίζει εάν αυτή η λειτουργία είναι ήδη ενεργοποιημένη ή όχι. Κάθε πλήκτρο των διακοπτών KNX μπορεί να ενεργοποιήσει διαφορετική λειτουργία και διαθέτει δικό του ενδεικτικό LED, σύμφωνο με το γενικό χρωματικό κώδικα.
1a

Πολυλειτουργικό μπουτόν 1/2 θέσεων

1b

Πολυλειτουργικό μπουτόν 2/4 θέσεων

4

Πολυλειτουργικό μπουτόν 4/8 θέσεων

7

Πολυλειτουργικό μπουτόν 6 στοιχείων, με slave θερμοστάτη χώρου και δυαδικές εισόδους

6

Πολυλειτουργικό μπουτόν 3/6 θέσεων με δέκτη IR

Detector

Χωνευτός (FM) ανιχνευτής κίνησης

Detector2

Χωνευτός (FM) ανιχνευτής κίνησης

Τα χρώματα που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη

Ένας μοναδικός ξεχωριστός χρωματικός κώδικας που επιτρέπει σε κάθε χρήστη με μια ματιά, να γνωρίζει ποια λειτουργία ενεργοποιεί. Τα πλήκτρα των διακοπτών KNX, φωτίζονται με το κατάλληλο χρώμα, ανάλογα με τη λειτουργία που εκτελούν.

- Κίτρινο για έλεγχο φωτισμού.
- Μπλε για έλεγχο μηχανισμών σκίασης.
- Μωβ για έλεγχο σεναρίων.
- Πορτοκαλί για έλεγχο κλιματισμού.

Colours-390x195

Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Χρώματα πλαισίων

Select region / language