Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

ΑΒΒ-ComfortTouch®

Έγχρωμη οθόνη αφής που εντυπωσιάζει

Με τη νέα οθόνη αφής ABB-ComfortTouch ® 12", οι δυνατότητες ελέγχου είναι πραγματικά απεριόριστες. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισμού οποιουδήποτε δωματίου από ένα κεντρικό σημείο, ρύθμιση φωτεινότητας, ενεργοποίηση σεναρίων για την παρακολούθηση μιας ταινίας ή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, τοπικός ή κεντρικός έλεγχος των μηχανισμών σκίασης της κατοικίας ή έλεγχος της θερμοκρασίας. Τα πάντα διαθέσιμα με μια ματιά στη νέα οθόνη αφής 12".
Εκτός όμως από τις βασικές λειτουργίες οικιακού αυτοματισμού, η οθόνη ABB-ComfortTouch®, προσφέρει πολλές ακόμα δυνατότητες στον χρήστη, καθώς περιλαμβάνει ενσωματωμένο media player για αναπαραγωγή μουσικής και video. Aκούστε την αγαπημένη σας μουσική σε οποιοδήποτε χώρο, διαβάστε τα email σας ή σερφάρετε στο internet για να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της ημέρας.

Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Εντυπωσιακή σχεδίαση με οθόνη 12,1 " σε μαύρο και αμμοβολισμένο λευκό γυαλί. Βραβείο σχεδιασμού reddot design award 2013.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Τα χρώματα που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη

Ένας μοναδικός ξεχωριστός χρωματικός κώδικας που επιτρέπει σε κάθε χρήστη με μια ματιά, να γνωρίζει ποια λειτουργία ενεργοποιεί. Τα πλήκτρα των διακοπτών KNX, φωτίζονται με το κατάλληλο χρώμα, ανάλογα με τη λειτουργία που εκτελούν.

  • Κίτρινο για έλεγχο φωτισμού.
  • Μπλε για έλεγχο μηχανισμών σκίασης.
  • Μωβ για έλεγχο σεναρίων.
  • Πορτοκαλί για έλεγχο κλιματισμού

Λειτουργίες συστήματος

  • Απομακρυσμένος έλεγχος της οθόνης μέσω εφαρμογών (apps) για tablet & smartphones (λειτουργικό iOS & andoid).
  • Υψηλή αίσθηση ασφάλειας. Προβολή εικόνας από εξωτερικές κάμερες στην οθόνη ComfortTouch.
  • Ενσωμάτωση οθόνης ComfortTouch σε σύστημα συναγερμού ΑΒΒ i-bus® KNX.
  • Σχεδιάστε τις σελίδες πλοήγησης της οθόνης ανάλογα με το προσωπικό σας στυλ (επιλέξτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, τα χρώματα που σας αρέσουν κλπ.).
  • Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική από το ενσωματωμένο Media player.

Η οικιακή ψυχαγωγία γίνεται εύκολη


Η νέα οθόνη αφής 9 και 12" ABB-ComfortTouch® είναι το gateway μεταξύ δύο κόσμων. Του συστήματος αυτοματισμού κτιρίων KNX από τη μία και του συστήματος home entertainment με την ενσωμάτωση του Sonos στις διαθέσιμες λειτουργίες. Το Sonos είναι μία ασύρματη (Wi-Fi) πλατφόρμα πολυζωνικού ήχου για αναπαραγωγή της ψηφιακής μας βιβλιοθήκης καθώς και για υπηρεσίες όπως Apple Music, Spotify, TuneIn, Napster κλπ.
Τώρα ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει μουσική και να σταματήσει να παίζει, να μεταβεί απευθείας στο αγαπημένο του κομμάτι και να ρυθμίσει την ένταση του ήχου. Η οθόνη αφής ABB-ComfortTouch® εμφανίζει τον τίτλο, τον καλλιτέχνη και το όνομα του άλμπουμ. Το σύστημα ήχου Sonos μπορεί επίσης να ενσωματωθεί άνετα και εύκολα σε ένα σενάριο. Απολαύστε ένα ευχάριστο και χαλαρωτικό βράδυ, με την αγαπημένη σας μουσική να ακούγεται αυτόματα από τα ηχεία, ο φωτισμός να είναι χαμηλός και οι περσίδες ελαφρώς κλειστές. Για πρόσθετη ασφάλεια, το σύστημα μπορεί επίσης να συνδεθεί για μηνύματα σφάλματος και συναγερμού. Ο διακόπτης KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη μουσική και να ρυθμίσετε την ένταση.
sy-knx-comfortpanel-sonos

Εύκολη πλοήγηση με λειτουργία "slide"


H έξυπνη οθόνη αφής ΑΒΒ-ComfortTouch® είναι ιδιαίτερα εύκολη και άνετη στη λειτουργία, με βελτιστοποιημένο μενού. Τώρα προσφέρει την πρακτική λειτουργία "slide", τη δημοφιλή κίνηση με τα δάχτυλα στην οθόνη των κινητών συσκευών. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε τις έγχρωμες οθόνες αφής - με διαγώνιο οθόνης 9 "ή 12" - εξίσου γρήγορα και εύκολα με ένα smartphone ή tablet.

sy-knx-comfortpanel-03-abb

H έξυπνη εφαρμογή διαχείρισης


Η οθόνη αφής ABB-ComfortTouch® μπορεί να λειτουργεί, όχι μόνο στο σπίτι! Η έξυπνη εφαρμογή ABB-ComfortTouch κάνει τον έλεγχο της οθόνης πλήρως ανεξάρτητο και μετατρέπει τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όπως το smartphone και το tablet, σε ένα κινητό τηλεχειριστήριο για τη διαχείριση του οικιακού αυτοματισμού. Επίσης, οι προσωπικές σας ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκευτούν στην εφαρμογή και να ανακαλούνται όταν απαιτείται. Η εφαρμογή ABB-ComfortTouch είναι διαθέσιμη στο Apple store και στο Google Play Store.

sy-knx-comfortpanel-05-abb

» ABB-ComfortTouch App

Αξίζει να δείτε

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ