ABB-priOn®

Η κεντρική μονάδα ελέγχου

busch-prion-header_1183x350

Ο απόλυτος έλεγχος στις άκρες των δακτύλων σας

H μονάδα ABB-priOn®, με το φωτιζόμενο περιστροφικό μπουτόν, σας δίνει τον έλεγχο όλων των λειτουργιών της κατοικίας σας: έλεγχος φωτισμού, ρύθμιση φωτεινότητας, έλεγχος μηχανισμών σκίασης, θερμοκρασίας και ενεργοποίηση σεναρίων, όλα εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Οι συνδυασμοί του ABB-priOn®, προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Λειτουργίες

1
Μαύρο γυαλί
Περιστροφικό πλήκτρο

Με ένα μπουτόν ελέγχου ενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες που προσφέρει ένα σύστημα KNX.

2
Μαύρο γυαλί
Απλό μπουτόν

Ένα μεγάλο κεντρικό πλήκτρο ελεύθερα προγραμματιζόμενο να εκτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία.

3
Μαύρο γυαλί
3πλό μπουτόν

3 πλήκτρα ελεύθερα προγραμματιζόμενα για έλεγχο από ένα σημείο πολλαπλών εφαρμογών.

Carat-prion-390x195
Ο ιδανικός συνδυασμός

Η σειρά ABB-priOn® συνδυάζεται με τη σειρά διακοπτών φωτισμού carat® της ABB.

Με μία περιστροφή του μπουτόν, όλα είναι υπό έλεγχο


Οι λαμπτήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν και να ντιμαριστούν μέσω του μενού ελέγχου. Επίσης οι μηχανισμοί σκίασης ενεργοποιούνται ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τις ανάγκες. Η κατάλληλη ατμόσφαιρα και θερμοκρασία διαμορφώνεται μέσω του ελέγχου θερμοκρασίας για κάθε χώρο, ξεχωριστά. Διαμορφώστε, βάσει των συνηθειών και των αναγκών σας, τα σενάρια που σας ταιριάζουν.

Διαθέσιμοι χρωματισμοί

Τα χρώματα που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη

Ένας μοναδικός ξεχωριστός χρωματικός κώδικας που επιτρέπει σε κάθε χρήστη με μια ματιά, να γνωρίζει ποια λειτουργία ενεργοποιεί. Τα πλήκτρα των διακοπτών KNX, φωτίζονται με το κατάλληλο χρώμα, ανάλογα με τη λειτουργία που εκτελούν.

  • Κίτρινο για έλεγχο φωτισμού.
  • Μπλε για έλεγχο μηχανισμών σκίασης.
  • Μωβ για έλεγχο σεναρίων.
  • Πορτοκαλί για έλεγχο κλιματισμού.
Colours-390x195

Χτίστε το σύστημα

Το ABB-priOn® είναι ένα πρακτικό, αρθωτό σύστημα. Για παράδειγμα, όσοι χρειάζονται μόνο μία ή ελάχιστες λειτουργίες μπορούν να επιλέξουν το στοιχείο ελέγχου 1gang ή 3gang. Για τον έλεγχο πολλών λειτουργιών μπορείτε να επιλέξετε την ευανάγνωστη και εύχρηστη έγχρωμη οθόνη με το περιστροφικό πλήκτρο ελέγχου. Οι διακοσμητικές τρέσες περιέχουν προαιρετικά αισθητήρα θερμοκρασίας για έλεγχο θερμοκρασίας χώρου, μια υπέρυθρη διεπαφή για τηλεχειρισμό και έναν αισθητήρα εγγύτητας για την ενεργοποίηση της οθόνης ή της λυχνίας LED, όταν κάποιος πλησιάζει.

knx-busch-prion-modular-system

Αξίζει να δείτε

Select region / language