ABB Trevion®

Άγγιγμα τελειότητας

Ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα γίνονται ένα, στη νέα σειρά ABB Trevion®. Η σειρά αποτελείται από οθόνη και ΚΝΧ αισθητήρες αφής και ταιριάζσει στη σειρά future® καθώς και στη νέα σειρά art linear®.

Διαφορετικά χρώματα και υφές μπορούν να συνδυαστούν με τις απαιτήσεις κάθε χώρου και να εναρμονιστούν με την αισθητική του. Οι διακόπτες παύουν να είναι ένα χρηστικό αντικείμενο στον τοίχο και αναβαθμίζονται σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής.

trevion-web-display
Oθόνη 2,4"

Οι οθόνες ΑΒΒ Trevion® είναι συμβατές με τη σειρά future® καθώς και τη νέα σειρά art linear® που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Οι οθόνες μπορούν να ελέγξουν συνολικά 12 φορτία μεταξύ των οποίων φωτισμός, σενάρια, diming (ρύθμιση φωτεινότητας), μηχανισμούς σκίασης κ.α.. Η οθόνη είναι 2,4’’, με ανάλυση 240x240 και συνεργάζεται με το σύστημα οικιακού αυτοματισμού ABB-free@home καθώς και κατοικίες και κτίρια τεχνολογίας KNX. Διαθέτoυν ενσωματωμένο αισθη-τήριο θερμοκρασίας, λειτουργία εγγύτητας και απτικής ανάδρασης κ.α.

trevion-web-keypads
Αισθητήρες αφής

Οι αισθητήρες μπορούν να συγκεντρώσουν μέχρι 4 λειτουργίες ενώ διαθέτουν μπάρες LED με κινούμενη φωτεινή ένδειξη, που ακολουθεί την κίνηση των δακτύλων κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη. Η χρήση των διακοπτών είναι παρόμοια με αυτή της χρήσης του smartphone, προ-σφέροντας μία απολύτως νέα εμπειρία στους αισθητήρες αυτοματισμού.
Οι διακόπτες είναι διαθέσιμοι σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις:
- Χωρίς κανένα σύμβολο
- Με τα standard σύμβολα από το εργοστάσιο
- Με customized σύμβολα μέσω online tool

Η σειρά ABB Trevion® είναι διαθέσιμη στις σειρές art linear® και future®

Trevion_artlinear_1080x1080

art linear®

Trevion_future_1080x1080

future®

Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language