Access control

0410_ABB_Tacteo_Access_Control_50_v05

Λύσεις KNX για ξενοδοχειακές εφαρμογές

Ολοκλήρωση των λειτουργιών σε ένα κοινό σύστημα με κοινό έλεγχο.
Το σύστημα ΑΒΒ i-bus® KNX αποτελεί τη βάση για τον ολοκληρωμένο έλεγχο κάθε σύγχρονης εγκατάστασης. Το Access Control, αποτελεί το ολοκληρωμένο σύστημα πρόσβασης στα δωμάτια των ξενοδοχείων και των μονάδων φιλοξενίας όπως ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, τουριστικά καταλύματα, θέρετρα κλπ. 

Πλεονεκτήματα

Μέγιστη άνεση για τους επισκέπτες σας



Άμεση αύξηση της άνεσης των επισκεπτών σας, με τη διαχείριση κάθε σχετικής λειτουργίας. Ορίστε το σενάριο που θα ακολουθεί τις κινήσεις του επισκέπτη σας: ενεργοποίηση φωτισμού καλωσορίσματος του πελάτη, για να αφήσει με άνεση τα πράγματά του και να τοποθετήσει την κάρτα στην υποδοχή του καρτοδιακόπτη και έλεγχος της θερμοκρασίας του δωματίου κατά το check-in.

Απλοποιημένο και κεντρικό σύστημα διαχείρισης του ξενοδοχείου.


Check-in/check-out και προγραμματισμός/ ακύρωση καρτών, καθώς και διασύνδεση του με συστήματα διαχείρισης ξενοδοχείων όπως το Micros Fidelio και το Protel. Έλεγχος διαθεσιμότητας δωματίων για καθαρισμό από το προσωπικό του ξενοδοχείου Παραμετροποίηση των καρτών για πρόσβαση σε υπηρεσίες με πληρωμή του ξενοδοχείου (γυμναστήριο, πισίνα, κλπ.) ή για πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους του ξενοδοχείου συγκεκριμένες ώρες. Έλεγχος όλων των λειτουργιών από τη reception του ξενοδοχείου.

Μειωμένο κόστος εγκατάστασης


Μειώστε την πολυπλοκότητα καλωδίωσης, καθώς πλέον με ένα μόνο καλώδιο ελέγχεται κεντρικά όλη η εγκατάσταση και η πολυπλοκότητα των ζητούμενων λειτουργιών δεν επαυξάνει το κόστος της εγκατάστασης και της καλωδίωσης.

Απομακρυσμένος έλεγχος & ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης βλαβών 


Με το σύστημα αυτοματισμού KNX επιτυγχάνεται άμεση ανίχνευση βλαβών εξ' αποστάσεως και αποκατάσταση της βλάβης με απομακρυσμένο προγραμματισμό του εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας μικρό χρόνο αποκατάστασης από βλάβη και άμεση επαναλειτουργία.

Ασφάλεια


Αυξήστε την ασφάλεια στους χώρους της εγκατάστασής σας, με το αναλυτικό αρχείο πρόσβασης στο δωμάτιο (πελάτης ή προσωπικό ξενοδοχείου) από την προσωπική κάρτα πρόσβασης. Αναφορά alarm στη reception του ξενοδοχείου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 32%



Εγγυημένη εξοικονόμηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15232. Έλεγχος του κλιματισμού του δωματίου.


MiniMAC

Λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου του ξενοδοχείου

Η ABB παρέχει ένα ολοκληρωμένο λογισμικό που διαχειρίζεται τις κάρτες πρόσβασης του Access Control αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται για την επίβλεψη και τον κεντρικό έλεγχο όλων των λειτουργιών του ξενοδοχείου.

Οι πιο σημαντικές από τις λειτουργίες του είναι:

  • Έλεγχος πρόσβασης (διαχείριση καρτών, ομαδοποίηση, παραμετροποίηση χρόνου πρόσβασης και κάρτες προσωπικού, προσδιορισμός χρέωσης στους καρταναγνώστες POS.
  • Έλεγχος check-in/check-out επισκεπτών.
  • Διαχείριση της βάσης δεδομένων των επισκεπτών και του προσωπικού.
  • Διαχείριση κατειλημμένων δωματίων και πρόσβαση σε στατιστικά κίνησης επισκεπτών.
  • Παρακολούθηση και εποπτεία εξ' αποστάσεως.
  • Επιτήρηση της κατάστασης των δωματίων.
  • Έλεγχος από τη reception των φορτίων του ξενοδοχείου. Εντολή προκλιματισμού των δωματίων. On/off του φωτισμού, κλπ.
  • Δυνατότητα εντολής έναυσης/στάσης καθώς και αποστολής επιθυμητής θερμοκρασίας (setpoint) ανά δωμάτιο ή ανά όροφο, αν το επιτρέπει ο αυτοματισμός.
  • Δυνατότητα χρήσης του access και σε άλλες εγκαταστάσεις, όπως χώροι στάθμευσης, γραφεία, γυμναστήρια και σχολεία.
MiniMac

Αξίζει να δείτε

Mylos
Chiara
ABB-tacteo
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language