Header-1183x353

Οθόνες αφής IP Touch 7" & 10"

Ανακαλύψτε τις νέες "έξυπνες" οθόνες αφής, IP Touch! 


Με 2 εκδόσεις 7" και 10", οι νέες "έξυπνες" οθόνες είναι εδώ! Ο super slim σχεδιασμός τους, σε λευκό και μαύρο χρώμα, προσδίδει μία minimal αισθητική με πάχος χωνευτής τοποθέτησης μόλις 7,8 mm που θα σας συναρπάσει. Οι νέες οθόνες μπορούν να λειτουργήσουν ως θυροτηλεόραση ή ως κεντρική οθόνη ελέγχου του αυτοματισμού της οικίας σας.
ip-7-10-600x300
Με μία ματιά...

- διαθέσιμες με διάμετρο οθόνης 7" ή 10"
- υψηλή λειτουργικότητα
- ανάλυση οθόνης 1024x600 (7”) και 1280x800 (10”)
- εξαιρετικά super slim σχεδίαση με πάχος μόλις 7,8 mm σε χωνευτή τοποθέτηση
- συνεργάζεται με το σύστημα VideoControl και τις έξυπνες κλειδαριές ABB-Access Control
- απαιτείται σύνδεση internet & account από το MyBuildings Portal
- συνεργάζεται με τα συστήματα ABB-free@home, ABB Welcome και ABB i-bus KNX

Μία βραβευμένη οθόνη...

Όταν η υψηλή λειτουργικότητα και η τεχνολογία, συναντούν το design.

Oι οθόνες IP Touch 7" κέρδισαν το βραβείο design, reddot για το 2020, καθώς και άλλα βραβεία για τον κομψό σχεδιασμό τους και την υψηλή λειτουργικότητα.

Untitled-1

Σχετικά προϊόντα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language