Ετοιμάσαμε για εσάς 4 πακέτα λειτουργικών δειγμάτων!Ακολουθήστε τα βήματα παραγγελίας →
Πλοηγηθείτε στη σελίδα και δείτε τα διαθέσιμα πακέτα δειγμάτων για να επιλέξετε το πακέτο ή τα πακέτα που σας ενδιαφέρουν.
Επιλέξτε το συνεργαζόμενο κατάστημα Ηλεκτρολογικού Υλικού από το οποίο θα θέλατε να παραλάβετε την παραγγελία σας.→ Δείτε τους συνεργάτες μας
Συμπήρώστε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία σας, το πακέτο ή τα τα πακέτα που θέλετε να παραγγείλετε καθώς και το συνεργαζόμενο κατάστημα που έχετε επιλέξει.
- Oι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. - Μπορείτε να παραγγείλετε 1 τεμάχιο από κάθε πακέτο. - Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο προϊόν που δεν βρίσκεται στα πακέτα δειγμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: abb@gr.abb.com.
Κασετίνα δειγματισμού με 5 λειτουργικά smart sensors διαφορετικών σειρών, υλικών κατασκευής και χρωμάτων και οθόνη αφής 4". Κωδ. Παραγγελίας: 304683Τιμή kit: 650€, προ ΦΠΑ
Μαύρο ματ - Sensor αφής 4 εντολών με ενδεικτικά LED RGB
Μαύρο γυαλί - Οθόνη αφής 4" με διαστάσεις μόλις 86x86 mm.
Λευκό - KNX Sensor με LCD οθόνη 4/8 εντολών με θερμοστάτη. Η περιγραφή λειτουργίας κάθε πλήκτρου ορίζεται μέσω ETS.
Ανοξείδωτο ατσάλι - Μπουτόν 2 πλήκτρων/4 εντολών, 2 στοιχείων
Sensor αφής 6 πλήκτρων με δυνατότητα custom παραμετροποίησης συμβόλων λειτουργιών μέσω Configurator.
Μαύρο soft touch - Πολυλειτουργικό μπουτόν 4/8 εντολών
Oλοκληρωμένο πακέτο με μπουτονιέρα 3 κλήσεων και οθόνη που συνδυάζει τον έλεγχο εισόδου με το ΑΒΒ i-bus® KNX, τροφοδοτικό και key fob, IC card. Κωδ. Παραγγελίας: 304684Τιμή kit: 850€, προ ΦΠΑ
Μπουτονιέρα ανθρακί, 3 κλήσεων και αναγνώστη RFIDID Tag
Οθόνη αφής 10", μαύρο γυαλί με φινίρισμα ατσάλι glossy
Ράγας, 0,65 Α, 4 στοιχεία
Συνδυασμός βασικού εξοπλισμού ABB i-bus® KNX για υλοποίηση μιας τυπικής οικιακής εφαρμογής. Το πακέτο διαθέτει τροφοδοτικό και IP Router Secure για τροφοδοσία όλων των συσκευών και σύνδεση με το δίκτυο και παράλληλη λειτουργία ως Line Coupler, την ανανεωμένη σειρά Universal Interface για σύνδεση στην τοπολογία ΚΝΧ συμβατικών μπουτόν ελέγχου με ψυχρές επαφές αλλά και δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων βάσει λογικής. Τέλος περιλαμβάνει ενεργοποιητή COMBI που συνδυάζει 2 διαφορετικές λειτουργίες σε μία συσκευή - έλεγχος on/off φορτίων φωτισμού ή μηχανισμών σκίασης 230 V (blinds, shutters, slat adjustment) κατ’επιλογή.
Κωδ. Παραγγελίας: 304685Τιμή kit: 420€, προ ΦΠΑ
Τροφοδοτικό ράγας, 160 mA
IP Router Secured ράγας
Εντολοδοτούμενος επαφέας ράγας, Combi
Universal Interface, χωνευτής τοποθέτησης
Κωδ. Παραγγελίας: 304686Τιμή kit: 330,00€, προ ΦΠΑ
Basic πύλη (Gateway) DALI, ράγας
Επιτηρητής παρουσίας, με ενσωματωμένο bus coupler, οροφής mini premium