Universal Motor Controllers UMC

Ευφυής έλεγχος και προστασία κινητήρων

Με τα καινοτομικά Universal Motor Controllers UMC, ακόμα και σε κινητήρες μικρής ισχύος που ελέγχονται μέσω ρελέ (απευθείας εκκίνηση, εκκινητές αστέρα-τρίγωνο ή αλλαγή φοράς περιστροφής), είναι δυνατή η εποπτεία και ο απομακρυσμένος έλεγχός τους μέσω SCADA ή άλλου κεντρικού συστήματος διαχείρισης. Επιπλέον, ο κινητήρας είναι απόλυτα προστατευμένος από όλα τα πιθανά ηλεκτρικά σφάλματα: 

  • Υπέρταση
  • Υπερφόρτιση
  • Υπερένταση
  • Μπλοκάρισμα ρότορα
  • Απώλεια φάσης/ασσυμετρία/διαδοχή
  • Σφάλματα προς γη κ.α.

 

Οι ελεγκτές UMC μπορούν εγκατασταθούν σε ένα πλήθος εφαρμογών και βιομηχανιών με αυξημένες ανάγκες εποπτείας των φορτίων και απαιτήσεις απομακρυσμένου ελέγχου όπως: 

  • Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Τσιμεντοβιομηχανίες
  • Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
  • Ορυχεία
  • Χημική βιομηχανία
  • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
  • Μονάδα παραγωγής ενέργειας
  • Βιομηχανία χάρτου
UMC
Μονάδες επέκτασης
Μονάδες Ethernet
Μονάδες επικοινωνίας Fieldbus
Εξαρτήματα
DX1xx
Μονάδα επέκτασης I/O
Αυξήστε τις διαθέσιμες ψηφιακές εισόδους/εξόδους

Με τη μονάδα επέκτασης των ψηφιακών επαφών των ελεγκτών UMC μπορείτε να αυξήστε τις εντολές εξόδου ή να ενσωματώσετε περισσότερα αισθητήρια ελέγχου με περισσότερες ψηφιακές εισόδους.

VI15x
VI15x
Μέτρηση τάσης

Με τις μονάδες επέκτασης V115x μπορεί να ενσωματωθεί και η προστασία υπέρτασης/υπότασης σε έναν ελεγκτή UMC αλλά και να ενεργοποιηθούν λειτουργίες διάγνωσης που απαιτούν τη μέτρηση τάσης (συντελεστής ισχύος, κατανάλωση, κ.α.).

MTQ22
ModbusTCP
Δικτύωση ελεγκτών UMC σε δίκτυο Ethernet

Με τη μονάδα MTQ22 μπορούν να δικτυωθούν έως και 4 ελεγκτές UMC μέσω Modbus TCP σε δίκτυο Ethernet.

PNQ22
PROFINET
Δικτύωση ελεγκτών UMC σε δίκτυο Ethernet

Με τη μονάδα PNQ22 μπορούν να δικτυωθούν έως και 4 ελεγκτές UMC μέσω Profinet IO σε δίκτυο Ethernet.

Profibus
PDP32.0
Επικοινωνία μέσω Profibus για ελεγκτές UMC100.3

Αντάπτορας που προσαρμόζεται εύκολα σε UMC100.3 για επικοινωνία μέσω PROFIBUS DP Fieldbus.

modbus
MRP31.0
Μονάδα επικοινωνίας μέσω Modbus-RTU

Αντάπτορας που προσαρμόζεται εύκολα σε ελεγκτές UMC για επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου Modbus RTU.

CEM11
CEM11
Αισθητήρες ανίχνευσης σφαλμάτων προς γη

Οι αισθητήρες CEM11 διαθέτουν υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια στην ανίχνευση ρευμάτων διαρροής. 4 μεγέθη για όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή και ρύθμιση σε 8 βήματα.

C4TL
CT4L/C5TL
Μετασχηματιστές έντασης για ρεύμα >63Α

Οι ελεγκτές UMC έχουν δυνατότητα απευθείας μέτρησης έως και 63Α. Για μεγαλύτερο ονομαστικό ρεύμα έως και 850 Α μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξωτερικοί μετασχηματιστές CT4L και C5TL.

umc100pan
UMC100-PAN
Χειριστήριο ελέγχου και παραμετροποίησης

Με το χειριστήριο UMC100-PAN μπορούν να οπτικοποιηθούν όλα τα χαρακτηριστικά που μετρούν οι ελεγκτές UMC καθώς και να αναγνωστούν σφάλματα και alarm.

PBDTM
PBDTM
Παραμετροποίηση ελεγκτών

Το FBDTM επιτρέπει την παραμετροποίηση συσκευών FBP που στηρίζονται σε τεχνολογία FDT (Field Device Tool).

UTP22
UTP22
Μονάδα διάγνωσης και παραμετροποίησης

Με τη μονάδα UTP22 Profibus παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις slave μονάδες μέσω δικτύου Profibus για αλλαγή των παραμέτρων λειτουργίας και online διάγνωση.

Διαθέσιμα αρχεία
Loading documents
Select region / language