Ηλεκτρονικοί εκκινητές κινητήρων

Compact εκκινητές χωρίς περιττά καλώδια

Η νέα καινοτομική σειρά ηλεκτρονικών εκκινητών για εφαρμογές απευθείας εκκίνησης ή αλλαγής φοράς περιστροφής, προσφέρει μια εύκολη υβριδική λύση που εξοικονομεί χρόνο καλωδίωσης και περιορίζει τον εξοπλισμό που απαιτείται. Ξεχάστε ρελέ ελέγχου και θερμικά!
Το μόνο που χρειάζεται είναι ο ηλεκτρονικός εκκινητής HF της ABB και τα κατάλληλα μπουτόν ελέγχου.
Κατάλληλοι για κινητήρες έως 3 kW - 400 V AC.

Σύγκριση μεταξύ συμβατικού ελέγχου με ρελέ/θερμικά και των νέων ηλεκτρονικών εκκινητών της σειράς HF

Header-300x200

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ονομαστικό ρεύμα εκκινητών: διατίθενται 3 εκδόσεις – 0,6/2,46,5 A για επαγωγικούς κινητήρες έως 3 kW - 400 V AC
  • Ονομαστική τάση: 500 V AC
  • Τάση τροφοδοσίας: 24 V DC (εξωτερική μέσω κατάλληλου τροφοδοτικού)
  • Δυνατότητα λειτουργίας Emergency stop (Atex, SIL 3, PL e) για συγκεκριμένες εκδόσεις
  • Επαναφορά (reset) μετά από διακοπή θερμικού (thermal trip): Αυτόματη, χειροκίνητη ή εξ αποστάσεως
  • Ηλεκτρική διάρκεια ζωής: 30 εκατομμύρια χειρισμοί
  • Πρότυπα: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-3

Υβριδική τεχνολογία νέων ηλεκτρονικών εκκινητών

Η υβριδική τεχνολογία που διαθέτουν οι νέοι compact ηλεκτρονικοί εκκινητές συνδυάζει:

Έλεγχος on-off με ημιαγωγούς (semiconductors) + ρελέ bypass

Μόλις ο εκκινητής λάβει εντολή έναυσης ένας μικροεπεξεργαστής φροντίζει την ομαλή εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου:

  • Ενεργοποιούνται οι ημιαγωγοί στις 2 από τις 3 φάσεις του εκκινητή (arc free)
  • Ξεκινάει η ροή ρεύματος στα 2 αυτά τυλίγματα και ο κινητήρας αρχίζει να περιστρέφεται
  • Αμέσως μετά τη φόρτιση των ημιαγωγών, λαμβάνουν εντολή οι επαφές ρελέ bypass οι οποίες και πλέον τροφοδοτούν μόνιμα τον κινητήρα για αποφυγή καταπόνησης και βέλτιστη διάρκεια ζωής

Πλεονεκτήματα

  • Με μια μονάδα επιτυγχάνεται η απευθείας εκκίνηση ή η αλλαγή φοράς περιστροφής με ενσωματωμένη τη θερμική επεξεργασία – απόλυτη εξοικονόμηση χρόνου και εξοπλισμού
  • Έλεγχος on-off χωρίς καμία παραγωγή τόξου & αυξημένη διάρκεια ζωής του ηλεκτρονικού ηλεκτρονόμου λόγω μικρής ηλεκτρικής καταπόνησης
  • Έως και 30 εκατομμύρια χειρισμοί με ρυθμό 7.200 κύκλων των ώρα – δε θα χρειαστεί αντικατάσταση ποτέ!
  • Πολύ μικρές διαστάσεις για ακόμη μικρότερους πίνακες ελέγχου – πλάτος μόλις 22,5 mm!

Εφαρμογές

Οι νέοι ηλεκτρονικοί εκκινητές αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές όπως:

  • Ταινιόδρομοι
  • Μηχανές παραγωγής
  • Εργαλεία κοπής κ.α.
  • Ανελκυστήρες μικρής ισχύος
  • Αντλίες και συμπιεστές
  • Solar trackers για Φωτοβολταϊκά
  • Κανόνια χιονιού για χιονοδρομικά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αρχεία
Προϊόντα
Loading documents
Select region / language