AF 3-πολικοί διακόπτες

Αξιόπιστος έλεγχος κινητήρων

Αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας; Ασφαλώς


Νέα γενιά τηλεχειριζόμενων διακοπτών αέρος (επαφέων) AF με πρωτοποριακά ηλεκτρονικά πηνία που εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, λειτουργία σε τάσεις AC/DC και μεγάλο εύρος τροφοδοσίας (π.χ.: το ίδιο πηνίο μπορεί να τροφοδοτηθεί με τάση 100...250 V AC/DC). Μειώστε το κόστος αποθεμάτων και λειτουργίας της εγκατάστασής σας και εξασφαλίστε απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς βλάβες.

eco4
Προϊόν με EcoSolution™ label


Τα προϊόντα με EcoSolution™ label παρέχουν στους συνεργάτες μας όλες τις πληροφορίες για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του κάθε προϊόντος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του καθώς επίσης διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 14025 από εξωτερικό, ανεξάρτητο οργανισμό για διασφάλιση της διαφάνειας στην τήρηση των διαδικασιών.

Οφέλη

  • Μεγάλο εύρος τάσης πηνίων: όλα τα νέα ηλεκτρονικά πηνία διαθέτουν μεγάλο εύρος τάσης, π.χ. 100-250 V AC/C.
  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης αποθεμάτων: Έως και 90% μείωση των παραλλαγών των ρελέ AF. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών σε τάσεις πηνίων έχει μειωθεί δραματικά. Μόλις με 4 διαφορετικούς τύπους, έχετε διαθέσιμες όλες τις τάσεις πηνίων: 20-60 V AC/DC, 48-130 V AC/DC, 100-250 V AC/DC και 250-500 V AC/DC.
  • Νέα ηλεκτρονικά πηνία/απλοποίηση σχεδιασμού: Μείωση έως και 80% στην κατανάλωση ισχύος των νέων ηλεκτρονικών πηνίων σε σχέση με τα συμβατικά. Νέες μικρότερες διαστάσεις πινάκων λόγω μειωμένων εκπομπών θερμότητας.
  • Αντοχή σε ανεπιθύμητες διακοπές από διακυμάνσεις της τάσης: Τα ρελέ της σειράς AF διαθέτουν μεγάλη ανοχή σε διακυμάνσεις τάσης καθώς και αντοχή σε ανεπιθύμητες διακοπές του δικτύου, μέσω των ηλεκτρονικών πηνίων που διαθέτουν. Βυθίσεις και αιχμές τάσης δεν αποτελούν πλέον κανένα πρόβλημα.

Χαρακτηριστικά

  • Ισχύς έως 560 kW - 400 V AC-3, 900 hp - 480 V ή 2650 A - 690 V AC-1
  • 4 πηνία που καλύπτουν όλο το εύρος τάσης τροφοδοσίας από 24 V-500 V AC και 20 V-500 V DC
  • Ενσωματωμένα βαρίστορ στα πηνία για αντικεραυνική προστασία
  • Πλήρης σειρά εξαρτημάτων (μανδαλώσεις, βοηθητικές επαφές, κ.α.).

Αξίζει να δείτε

Προϊόντα και Διαθέσιμα Αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Ανακαλύψτε τους AF (3D)
Ανακαλύψτε τους AF (εσωτερικό)
Εργαλεία
Loading documents

Μεγάλο εύρος τάσης πηνίων

Όλα τα νέα ηλεκτρονικά πηνία διαθέτουν μεγάλο εύρος τάσης, π.χ. 100-250 VAC/C.

Βελτιστοποίηση διαχείρισης αποθεμάτων

Έως και 90% μείωση των παραλλαγών των ρελέ AF. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών σε τάσεις πηνίων έχει μειωθεί δραματικά. Μόλις με 4 διαφορετικούς τύπους, έχετε διαθέσιμες όλες τις τάσεις πηνίων: 20-60 VAC/DC, 48-130 VAC/DC, 100-250 VAC/DC και 250-500 VAC/DC.


Νέα ηλεκτρονικά πηνία/απλοποίηση σχεδιασμού

Μείωση έως και 80% στην κατανάλωση ισχύος των νέων ηλεκτρονικών πηνίων σε σχέση με τα συμβατικά. Νέες μικρότερες διαστάσεις πινάκων λόγω μειωμένων εκπομπών θερμότητας.

Αντοχή σε ανεπιθύμητες διακοπές από διακυμάνσεις της τάσης

Τα ρελέ της σειράς AF, διαθέτουν μεγάλη ανοχή σε  διακυμάνσεις τάσης καθώς και αντοχή σε ανεπιθύμητες διακοπές του δικτύου, μέσω των ηλεκτρονικών πηνίων που διαθέτουν. Βυθίσεις και αιχμές τάσης, δεν αποτελούν πλέον κανένα πρόβλημα.

 

Select region / language