Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες εσωτερικών εγκαταστάσεων

Αθόρυβος έλεγχος

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) ESB έχουν μικρές διαστάσεις, λειτουργούν αθόρυβα με πολύ χαμηλή κατανάλωση πηνίου και διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία από μεταβατικές υπερτάσεις. Διαθέτουν παράθυρο με ένδειξη λειτουργίας, δέχονται βοηθητικές επαφές και έχουν δυνατότητα να αντέχουν μεγάλο αριθμό χειρισμών (1 εκατ.).

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες EN είναι εφοδιασμένοι στην πρόσοψή τους με μηχανικό χειριστήριο για την επιλογή της κατάστασης λειτουργίας τους: μόνιμο OFF, αυτόματη λειτουργία, χειροκίνητο ΟΝ. 


Πλεονεκτήματα

  • Αθόρυβη λειτουργία χάρη στο πρωτοποριακό σχεδιασμό του πηνίου τους
  • Εξοικονόμηση χώρου έως και 15% κατά τη δημιουργία ομάδων ESB
  • Διαθέτουν κύκλωμα προστασίας από υπερτάσεις 
  • Με δυνατότητα στερέωσης εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία για εξοικονόμηση χρόνου εγκατάστασης
  • Διατίθενται καλύμματα ακροδεκτών για την προστασία του προσωπικού και της εγκατάστασης
  • Μπορούν να δεχθούν μπλοκ βοηθητικών επαφών

Χαρακτηριστικά

  • Λειτουργία σε AC και DC τάση (διαθέσιμη στις εκδόσεις ESB16, 20, 25, 40, 63 & 100).
  • Χαμηλή κατανάλωση πηνίου.
  • Ονομαστική ένταση από 20 έως και 100 Α, AC1.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Διαθέσιμα αρχεία και Προϊόντα

Αρχεία
Προϊόντα

 

Select region / language