Η ABB προσφέρει μια μεγάλη σειρά αυτόματων θερμομαγνητικών διακοπτών προστασίας κινητήρων που εξασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία για ονομαστικό ρεύμα έως και 100 Α. Η ικανότητα διακοπής του ηλεκτρικού τόξου των μονάδων αυτών μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τα 100 kA ανάλογα με τον τύπο που θα επιλεγεί, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή προστασία του κυκλώματος από την πλευρά της τροφοδοσίας.
Η βασική σειρά MS116 προσφέρει υψηλή απόδοση και ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 50 kA για ονομαστική ένταση έως και 32 Α. Παρέχει θερμική και μαγνητική προστασία (υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα) χωρίς τη χρήση ασφαλειών γεγονός που εξασφαλίζει μικρότερο κόστος και χώρο στην εγκατάσταση καθώς και γρήγορη αντίδραση σε συνθήκες βραχυκυκλώματος (ενδεικτικός χρόνος απόζευξης περίπου 3 ms).
Χαρακτηριστικά
- Προστασία από υπερφόρτιση – κλάση απόζευξης 10A.
- Προστασία από απώλεια φάσης για τον κινητήρα.
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -25 … +55 °C.
- Ρύθμιση του θερμικού στοιχείου στο επιθυμητό επίπεδο, μέσω ποτενσιόμετρου στην πρόσοψη του διακόπτη.
- Οπτική ένδειξη της θέσης του διακόπτη ON/OFF.
- Μηχανισμός trip-free που ενεργοποιείται ανεξαρτήτως εάν το χειριστήριο του διακόπτη είναι κλειδωμένο σε θέση ON.
Πλεονεκτήματα
- Όλες οι προστασίες ενός κινητήρα εξασφαλίζονται από μία μόνο συσκευή, γεγονός που σημαίνει λιγότερος χώρος στον πίνακα, λιγότερη και ευκολότερη καλωδίωση.
- Ο θερμομαγνητικός διακόπτης μπορεί να τροφοδοτήσει και μονοφασικό και τριφασικό κινητήρα με αλλαγή μόνο στην καλωδίωση.
- Χρησιμοποιεί τα ίδια εξαρτήματα με τις υπόλοιπες σειρές θερμομαγνητικών (MS132 & MS165), άρα απαιτούνται λιγότερα αποθέματα για τον επαγγελματία.