Η ΑΒΒ παρουσιάζει τους νέους θερμομαγνητικούς διακόπτες MS165, που διευρύνουν τη σειρά των αυτόματων διακοπτών προστασίας κινητήρων σε ισχύ έως και 30 kW (400 V)/65 Α, ενσωματώνοντας ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων και μία πλήρη σειρά από εξαρτήματα.
Οι διακόπτες αυτοί βοηθούν στη διατήρηση της συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας μίας εγκατάστασης κίνησης, μειώνοντας σημαντικά τα κόστη αντικατάστασης κατεστραμμένου εξοπλισμού λόγω σφαλμάτων από υπερφόρτιση ή απώλεια φάσης. Σε περίπτωση ενεργοποίησης λόγω βραχυκυκλώματος, η βλάβη γίνεται εύκολα ορατή από το παράθυρο οπτικής ένδειξης που διαθέτει ο MS165. Οι βοηθητικές επαφές, τα πηνία εργασίας και έλλειψης τάσης είναι κοινά σε ολόκληρη την οικογένεια MS116, MS132, MO132 και MS165. Τα κοινά εξαρτήματα αυξάνουν την ευελιξία και βελτιστοποιούν τις διαδικασίες διαχείρισης αποθεμάτων των πελατών της ΑΒΒ.
Η σειρά MS165 προσφέρει υψηλή απόδοση και ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος έως και 100 kA για ονομαστική ένταση έως και 65 Α. Παρέχει θερμική και μαγνητική προστασία (υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα) χωρίς τη χρήση ασφαλειών γεγονός που εξασφαλίζει μικρότερο κόστος και χώρο στην εγκατάσταση καθώς και γρήγορη αντίδραση σε συνθήκες βραχυκυκλώματος (ενδεικτικός χρόνος απόζευξης περίπου 3 ms).
Χαρακτηριστικά
- Προστασία από υπερφόρτιση – κλάση απόζευξης 10.
- Προστασία από απώλεια φάσης για τον κινητήρα.
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -25 … +60 °C.
- Ρύθμιση του θερμικού στοιχείου στο επιθυμητό επίπεδο, μέσω ποτενσιόμετρου στην πρόσοψη του διακόπτη και καπάκι για προστασία από παρεμβάσεις στις ρυθμίσεις.
- Οπτική ένδειξη της θέσης του διακόπτη ON/OFF.
- Ξεχωριστό ενδεικτικό σε περίπτωση απόζευξης του διακόπτη λόγω βραχυκυκλώματος έτσι ώστε να είναι πλήρως διακριτή η αιτία του σφάλματος (θερμικό ή μαγνητικό σφάλμα).
- Μηχανισμός trip-free που ενεργοποιείται ανεξαρτήτως εάν το χειριστήριο του διακόπτη είναι κλειδωμένο σε θέση ON.
Πλεονεκτήματα
- Όλες οι προστασίες ενός κινητήρα εξασφαλίζονται από μία μόνο συσκευή, γεγονός που σημαίνει λιγότερος χώρος στον πίνακα, λιγότερη και ευκολότερη καλωδίωση.
- Ο θερμομαγνητικός διακόπτης μπορεί να τροφοδοτήσει και μονοφασικό και τριφασικό κινητήρα με αλλαγή μόνο στην καλωδίωση.
- Χρησιμοποιεί τα ίδια εξαρτήματα με τις υπόλοιπες σειρές θερμομαγνητικών (MS132 & MS165) άρα απαιτούνται λιγότερα αποθέματα για τον επαγγελματία.