Απαγωγοί υπερτάσεων κλάσης T2
Οι απαγωγοί υπερτάσεων OVR προστατεύουν τον εξοπλισμό της εγκατάστασης από παροδικές, κρουστικές, μεταβατικές υπερτάσεις (transient overvoltages), αποκόπτοντας ή περιορίζοντας την υπέρταση αυτή σε αποδεκτά επίπεδα για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες απαγωγών υπερτάσεων, κλάσης T1 ή T1+2 και κλάσης T2.
Οι απαγωγοί κλάσης T2, είναι δοκιμασμένοι σε κυματομορφή 8/20 μs, μπορούν δηλαδή να απορροφήσουν μικρότερη ενέργεια, διατηρώντας όμως χαμηλό επίπεδο προστασίας, με τιμές παραμένουσας τάσης από 1 έως 1,4 kV. Είναι απαραίτητοι για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων από έμμεσα χτυπήματα κεραυνών ή από την ενεργοποίηση μεγάλων διακοπτών ισχύος στο δημόσιο δίκτυο μεταφοράς και διανομής ενέργειας.
Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των απαγωγών υπερτάσεων είναι το επίπεδο προστασίας που προσφέρουν, το οποίο περιγράφεται από την τάση προστασίας (UP), (αποτελεί τη μέγιστη τιμή παραμένουσας τάσης που θα εφαρμοστεί στα άκρα της ηλεκτρικής εγκατάστασης) και το ρεύμα παροχέτευσης το οποίο συμβολίζεται με Iimp όταν αναφερόμαστε σε απαγωγούς κλάσης T1 και Imax όταν αναφερόμαστε σε απαγωγούς κλάσης T2. Εξίσου σημαντικά χαρακτηριστικά για τη σωστή επιλογή ενός απαγωγού υπερτάσεων είναι η ονομαστική τάση λειτουργίας (Un) αλλά και η μέγιστη τάση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στα άκρα του χωρίς να καταστραφεί (Uc). Στους απαγωγούς κλάσης T1, σημαντική είναι και η μέγιστη παροδική υπέρταση που μπορεί να εφαρμοστεί στα άκρα τους για χρόνο 5s χωρίς φαινόμενα καταστροφής, τάση που αναφέρεται με τον όρο TOV (temporary overvoltage). Σημαντικό επίσης είναι και το ακόλουθο ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ifi) που μπορεί να διακόψει ο εκάστοτε απαγωγός υπερτάσεων. Το ρεύμα αυτό εμφανίζεται τη χρονική στιγμή καταστροφής του στοιχείου varistor των αντικεραυνικών.
Πλεονεκτήματα
- Μονοπολικές εκδόσεις για ανεξάρτητη προστασία κάθε φάσης και του ουδέτερου ή 2πολικές και 4πολικές εκδόσεις.
- Μέγιστη παραμένουσα τάση προστασίας Up ≤ 1,5 kV.
Χαρακτηριστικά
- Imax 15 kA, 40 kA και 70 kA
- Up 1 kV, 1,4 kV και 1,5 kV
- Uc 275 V και 440 V