Ευέλικτος χώρος καλωδίωσης χάρη στις 50% μεγαλύτερες φλάντζες που μπορούν να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό εισόδων καλωδίων
Απλοποιημένη και ασφαλής εγκατάσταση χάρη στα βυσματωτά πάνελ που δε χρειάζονται εργαλεία και ασφαλές κλείδωμα πόρτας 3 σημείων
Ενσωματωμένα κανάλια όδευσης καλωδίων για γρήγορη εγκατάσταση και επαγγελματική εμφάνιση, ρυθμιζόμενες πόρτες και βάθος υλικών
Έτοιμοι για τις προκλήσεις του αύριο, σήμερα. Ο σχεδιασμός των νέων πινάκων έχει γίνει με το βλέμμα στο μέλλον και σε πιθανές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από νέες γενιές προϊόντων
50% μεγαλύτερες φλάντζες με τον μεγαλύτερο αριθμό προτρυπημένων οπών για είσοδο σωλήνων & καλωδίων που έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ!
Ευέλικτη είσοδος καλωδίων από την πάνω και την κάτω πλευρά του πίνακα με τη χρήση των τυποποιημένων φλαντζών.
Εύκολη εγκατάσταση της πόρτας χωρίς εργαλεία.
Καινοτομικά κανάλια για όδευση καλωδίων στο επάνω και κάτω μέρος του πίνακα καθώς και πλευρικά για βέλτιστη οργάνωση των καλωδίων και επαγγελματική εμφάνιση.
Το βάθος εντοιχισμού στους χωνευτούς πίνακες "U" είναι 120 mm και με τη χρήση του κατάλληλου σετστηριγμάτων (ZKV200P4) μπορούν να εγκατασταθούν σε ψευδότοιχους από γυψοσανίδα.
Η αξονική απόσταση μεταξύ των ραγών τους είναι 125 mm. Περιλαμβάνουν μπάρες ουδετέρου και γείωσης Ν / ΡΕ ταχείας σύνδεσης. Τα μονόκλωνα καλώδια εισάγονται στην υποδοχή με απλό σπρώξιμο μέσα στον σφιγκτήρα χωρίς βίδωμα.
Χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους αισθητική.Η πρόσοψή τους διαθέτει ελαφρώς κεκλιμένεςπλευρές που τους προσδίδουν ιδιαίτερη ομορφιά.
Τυποποιημένοι μεταλλικοί πίνακες διανομής, CA/U
The new compact distribution boardsand wall-mounting cabinets
Λύσεις για ηλεκτρολόγους-εγκαταστάτες