MISTRAL65H στεγανοί πίνακες και ερμάρια

Κατασκευασμένοι για εξωτερικούς χώρους και αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος (heavy duty)

Οι νέοι MISTRAL65H είναι κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους και χώρους με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος. Έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για αντοχή στην σκόνη, στο αλάτι καθώς  και στις υπεριώδεις ακτίνες. Είναι αυτοσβεννύμενοι και διαθέτουν αντοχή στη φωτιά μέχρι και τους 750°C GWT, μηχανική αντοχή ΙΚ 10 (20 Joules) και ΙΡ 65. Διαθέσιμοι σε διαφορετικά μεγέθη και με μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων οι πίνακες MISTRAL65H αντιπροσωπεύουν την ανθεκτική προϊοντική λύση που εγγυάται αξιοπιστία στη διανομή ενέργειας σε διαφορετικά απαιτητικές συνθήκες. 

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Εύκολοι στην εγκατάσταση, φιλικοί προς τον εγκαταστάτη/χρήστη και ευέλικτοι
  • Ειδικά σχεδιασμένοι για Φ/Β πάρκα, θερμοκήπια και ακραίων συνθηκών εξωτερικές εγκαταστάσεις

    Τεχνικά χαρακτηριστικά

    • Αυτοσβενύμενος με αντοχή στη φωτιά έως 750°C (GWT)
    • Βαθμός προστασίας ΙΡ 65     
    • Διαφανείς και αδιαφανείς πόρτες
    • Κοινά εξαρτήματα με την τυπική σειρά MISTRAL65    
    • Μηχανική αντοχή IK 10 (20 Joules)      
    Mistral 65H

     

    Μία έξυπνη λύση για:

    Εξωτερικές εγκαταστάσεις

    Πιστοποιημένοι κατά IEC 62208, κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους.

    Περιβάλλοντα με αντίξοες συνθήκες

    Πιστοποιημένοι και δοκιμασμένοι για αντοχή σε:
    - Σκόνη/άμμο (εσωτερική εργοστασιακή δοκιμή)
    - Αλάτι κατά IEC 60068-2-52
    - Μόνιμη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία κατά IEC 60068-2-5

    Θερμοκήπια, πισίνες, μαρίνες κ.α.

    Χάρη στις τεχνικές προδιαγραφές τους οι πίνακες MISTRAL65H είναι κατάλληλοι για εφαρμογές όπως τα θερμοκήπια, οι μαρίνες, τα φωτοβολταϊκά πάρκα και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις με αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος.

    Χρήσιμοι σύνδεσμοι

    Προϊόντα & Διαθέσιμα αρχεία

    Προϊόντα
    Διαθέσιμα αρχεία
    Loading documents

     

    Select region / language